Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271089
Codice del modello: NZMB2-AF225-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 225A, B, telaio 2, AF225-NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
271089
EAN
4015082710897
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.422 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947-2
UL 489
CE marking
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC
IEC/EN 60947
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
Codice modello
NZMB2-AF225-NA

Delivery program

Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Numero di poli
A 3 poli
Valore nominale intensità di corrente
225 A
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche
Unità di protezione
Partenza motore opzionale
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 225 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
440 V - 440 V
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600Y/347 V, 480 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale di esercizio
300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Valore nominale intensità di corrente
225 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1500 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
2500 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
225 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
225 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1350 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
2250 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Fusibile HBC in bassa tensione - max
355 A gG/gL
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
6500 operazioni a 415 V AC-3
7500 operazioni a 400 V CA-1
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 225 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
Durata meccanica
20000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (cavo di comando)
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x)
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 11 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
4 mm² - 3/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
225 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
47,08 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione cavi e impianti
Interruttore automatico del limitatore di corrente
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.