Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278486
PKZM0-12

Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller® series PKZM0, 3p, Ir=8-12A PKZM0-12

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
278486
EAN
4015082784867
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.295 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CE
CSA
Codice modello
PKZM0-12

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.64 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.21 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
11 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
12 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
sensibile a guasto di fase
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durata elettrica
100.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
100000 manovre (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore protettore per motori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con terminale, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C Campo operativo
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
38 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
12 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
4 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
2 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, fino a 250 V CC, Percorsi di conduzione principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
18 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu
tolleranza ± 20%
186 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
12 A, AC-3 fino a 690 V
12 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Caratteristica di intervento
Soglia di sovraccarico: classe di apertura 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Guide utente

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.