Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 1 A, 1p, caratteristica: K
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Sigla catalogo |
278590
|
| EAN |
4015082785901
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.111 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL 1077
CSA (File No. 204453) IEC/EN 60898 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 CSA (Class No. 3215-30) North America (UL recognized, CSA certified) CE marking UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FAZ-K1/1
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli |
A polo singolo
|
| Numero di poli (totale) |
1
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Caratteristica di intervento |
K
|
| Caratteristica di rilascio |
K
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale |
240 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
60 V DC (per polo)
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
277 V AC; 48 V DC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Poteri d’interruzione operativi |
7.5 kA
|
| Fusibile di backup consentito - max |
125 A gL/gG
|
| Classe di selettività |
3
|
| Durata elettrica |
10000 operazioni
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Larghezza custodia |
80 mm
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Larghezza di montaggio per polo |
17,5 mm
|
| Ampiezza supporto |
17,5 mm
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN IEC/EN 60715
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC) IP20 IP40 (se in dotazione) |
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a doppia funzione
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Capacità morsetti a vite per conduttore principale |
10 mm² (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
25 mm² (1x)
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2 W
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
FAZ
Interruttore magnetotermico |