Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278883
Codice del modello: FAZ-D1,6/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 3 poli, caratteristica di intervento: D, corrente nominale In: 1,6 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Sigla catalogo
278883
EAN
4015082788834
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.339 kg
Conformità
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 235
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
IEC/EN 60947-2
North America (UL recognized, CSA certified)
IEC/EN 60898
CE marking
UL 1077
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
UL (File No. E177451)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-D1,6/3

Delivery program

Applicazione
  • Circuiti di derivazione, non come BCPD
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (totale)
3
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
D
Caratteristica di rilascio
D
Valore nominale intensità di corrente
1.6 A
Tipo
  • FAZ
  • Interruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Profondità interna
70.5 mm
Grado di protezione
IP20
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC)
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.6 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,8 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
FAZ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.