Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284815
Codice del modello: M22S-DDLF-GR-X1/X0

Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie a filo, ad impulso, Lenti bianche, verde, rosso, con dicitura, Ghiera frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
Sigla catalogo
284815
EAN
4015082848156
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DDLF-GR-X1/X0

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Verde, rosso
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Pulsante piatto
Comando tradizionale
Caratteristiche
Etichettato
Dotato di:
Anello frontale
Iscrizione
Inciso
Colore della lente
Bianco
Tipo di lente
Ovale
Numero di postazioni di comando
2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 13
IP66
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4x
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Durata meccanica
200.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 29,7 x 54,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante doppio

Esporta le caratteristiche del prodotto