Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286336
Codice del modello: M22-D4-S-X7

Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, nero, quadruplo, pulsanti opposti non meccanicamente interbloccati, Ghiera frontale colore titanio, freccia su

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
Sigla catalogo
286336
EAN
4015082863364
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.022 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Note catalogo
quadruplo
Codice modello
M22-D4-S-X7

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante
Colore attuatore
Nero
Caratteristiche
Etichettato
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Colore pulsante
Nero
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
4
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Non a filo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 13
NEMA 4x
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP66
Iscrizione
4 frecce bianche
Tipo elemento frontale
Piatto
Funzioni
Pulsanti opposti non meccanicamente interbloccati
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
200.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.