Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286339
Codice del modello: M22S-DI4-S-X7

Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, quadruplo, pulsanti opposti con interblocco meccanico, Ghiera frontale colore nero, freccia su

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
Sigla catalogo
286339
EAN
4015082863395
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.022 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL 508
DNV
GL
LR
Note catalogo
quadruplo
Codice modello
M22S-DI4-S-X7

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante
Colore attuatore
Nero
Caratteristiche
Etichettato
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
4
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Non a filo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
NEMA 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Iscrizione
4 frecce bianche
Tipo elemento frontale
Piatto
Funzioni
Pulsanti opposti con interblocco meccanico
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
200.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.