Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289198
Codice del modello: M22S-WJ2V

Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, Con albero in plastica, 2 posizioni, Ghiera frontale colore nero, ad impulso, verticale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - joystick
Sigla catalogo
289198
EAN
4015082891985
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
UL
Codice modello
M22S-WJ2V

Caratteristiche prodotto

Tipo
Joystick
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Funzione attuatore
Ad impulso
Verticale
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Ritrazione in posizione 0
Anello frontale
Lampada a incandescenza (24 V)
Albero in plastica
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Lunghezza joystick
75 mm
Numero di direzioni di attivazione
2
Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione
0
Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione
0
Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione
0
Numero di livelli di commutazione
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.