Scarica il documento () sui 20

500NHG3BI-400

Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 400V, 500A, 120 kAIC, Indicatore  stato fusibile combinato, Fusibile, Classe C gL/gG

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
500NHG3BI-400
EAN
5027590482790
UPC
051712233545
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
1140 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specification

Dimensione fusibile
NH3
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessories

Adatto per
Base per fusibili NH polo singolo SD3-D
Microinterruttore 170H0235
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4
Base per fusibili Tripolare TD3-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.