Interruttore generale Eaton Moeller® series P3, 80 A, a comando rinviato, 4 poli, forma M4/K2-R, colore rosso, maniglia corta
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
|
Sigla catalogo |
EP-400946
|
EAN |
4015082963057
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
340 mm
|
Altezza prodotto |
84 mm
|
Larghezza prodotto |
100 mm
|
Peso prodotto |
0.605 kg
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Codice modello |
P3-80/M4/K2-PR/N
|
Caratteristiche |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione esecuzione come interruttore principale |
Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm |
Funzioni |
Funzione di arresto d'emergenza
Lucchettabile |
Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente.
|
Grado di protezione |
NEMA 12
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
Metodo di montaggio |
Attacco posteriore
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
Adatto per |
Montaggio a pavimento
Montaggio intermedio |
Angolo di commutazione |
90 °
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
Capacità morsetti |
1 x (2,5 - 35) mm², cavo rigido o a trefoli
2 x (2,5 - 10) mm², cavo rigido o a trefoli 2 x (1,5 - 6) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x (1,5 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 |
Coppia di serraggio |
3 Nm, Morsetti a vite
|
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
760 A
|
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
740 A
|
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
880 A
|
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
520 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
71 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
65 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
23.8 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
68 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
25 A
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione max.
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
4 kA (lato carico)
80 kA (lato alimentazione) |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
2 kA
|
Classe di protezione da corto circuito |
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
Carico nominale |
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) 1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) |
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
5 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
10 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
15 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni, calcolatp statisticamente, a 24 V DC, 10 mA
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Colore attuatore |
Rosso
|
Tipo attuatore |
Manopola corta
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.5 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
80 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|