Last ned dokumentet () av 20
Reservestrøm (UPS)

Eaton 93PM G2 UPS

Eaton 93PM G2 UPS-en kombinerer beskyttelse, sikkerhet og avbruddsfri drift i en fleksibel, effektiv og kostnadseffektiv modulær og skalerbart design. Denne andre generasjons, trefasede 93PM UPS-en har den høyeste tilgjengeligheten og de laveste totale eierkostnadene i sin klasse. Den er dermed en perfekt løsning for komplekse datasentre med behov for økt kapasitet og energibeskyttelse i henhold til behovene.

Topologi
Online
Effekt
50 kVA til 360 kVA
Effektivitet
Opptil 97 %

Maksimal fleksibilitet og tilgjengelighet

Eaton 93PM G2 UPS tilbyr maksimal oppetid for kritisk infrastruktur i en fleksibel, modulær og skalerbar design. Flere moduler med 50 kVA eller 60 kVA kan legges til ved behov uten at det fører til nedetid eller virker inn på kritisk belastning, takket være det modulære Hot-swap-systemet. HotSync sikrer at Eaton 93PM G2 eliminerer et enkelt feilpunkt hvis kommunikasjonen brytes, noe som gir økt pålitelighet. Den har i tillegg innebygde sikkerhetskomponenter for å redusere risikoen og øke beskyttelsen.

EnergyAware

Eaton 93PM G2 er en Eaton EnergyAware UPS som kan hjelpe bedriften med å støtte miljøet og øke inntekten gjennom lastbalansering av forsyningsnettet. Uten å gå på bekostning av kritisk beskyttelse er gevinsten opp mot 50 000 € per MW nettstøtte per år.

Utvidet nettsikkerhet og beskyttelse

For å øke nettsikkerheten har Eaton 93MP G2 UPS-en et beskyttet Eaton Gigabit Network Card og Industrial Gateway Card – den første i bransjen som mottar sertifiseringene IEC 62443-4-2 og UL 29001-1. For økt sikkerhet tilbyr Eaton en fjernovervåkningtjeneste for rask, proaktiv respons på enhver trussel mot UPS-en som gjelder strøm eller nettsikkerhet.

Laveste totale eierkostnad

En Eaton 93PM G2 UPS koster deg mindre å eie, fordi den er mer effektiv, takket være flere ledende teknologier. Den vokser i takt med behovet og har 97 % online effektivitet for å forbedre kostnadskontroll og avkastning på investeringer. Effektiviteten kan optimeres ytterligere med Eaton ESS & VMMS.
Spesifikasjoner
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

EATON 93PM G2 UPS 50–360 kVA

Ramme
200, 240, 300, 360 kVA 
Effektområde
50–360 kVA
Spenning  
380, 400, 415 V
Topologi
online
Effektivitet
opptil 97 % (online)
Batteritype   VRLA, lithium-ion, Supercapacitor
Struktur                            
Modulær, Hot-swap, skalerbar UPS
Antall moduler 1–6
Last ned lenker
X
Download Close