Last ned dokumentet () av 20
Reservestrøm (UPS)

Eaton 91PS og 93PS UPS

Eaton 91PS og 93PS UPSer gir laveste, totale eierkostnader og maksimal tilgjengelighet i sitt effektområde. Uansett hvilken virksomhetskritisk applikasjon det gjelder, tilbyr Eaton 91PS og 93PS UPSer den kraftige ytelsen, skalerbarheten, fleksibiliteten og effektiviteten du trenger for kostnadseffektiv driftskontinuitet.

Topologi
Online
Effekt
8 – 30/40 kW
Effektivitet
96 %

Laveste totale eierkostnad.

Eaton 91PS og 93PS UPS-er koster deg mindre å eie fordi de er mer effektive takket være en rekke ledende teknologier. Eatons energisparingssystem (ESS) forbedrer for eksempel virkningsgraden for Eaton 91PS og 93PS til 99 %, slik at du sparer over EUR 10 000 i driftskostnader over 5 år.

Maksimal tilgjengelighet.

Uansett hvordan forholdene endrer seg – og hvor raskt de endrer seg – er UPS-ene 91PS og 93PS fra Eaton designet for å opprettholde en jevn og uavbrutt strømforsyning. Denne markedsledende tåleevnen kommer av avanserte teknologier innebygd i UPS-ene 91PS og 93PS fra Eaton.

Klar for fremtiden.

Den raskt voksende bruken av skyteknologi, konstant utvikling av IT-teknologi, økt fokus på miljøfotavtrykk og utvikling av driftskritiske applikasjoner krever enda mer effektive, skalerbare og sikre strømbeskyttelsesløsninger. Eaton 91PS og 93PS UPS er unike, intelligente UPS-er.

10KW

FRAME (MAXIMUM POWER)

10kW

PHASES IN/OUT - EATON 91PS

1:1 / 3:1

PHASES IN/OUT - EATON 93PS

1:1 / 3:1

POWER RANGE

8 – 10 kW

RUNTIME (INTERNAL BATTERIES)

7 – 13 min

NUMBER OF POWER MODULES

Monolithic

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner

Eaton 93PS UPS Technical Specifications

GENERAL
UPS OUTPUT POWER RATING (1.0 P.F.)
GENERAL

8, 10, 15, 20, 30, 40 kW

EFFICIENCY
GENERAL

>96% (Double conversion)

Up to 99% (ESS)

FIELD UPGRADEABLE
GENERAL

YES

AUDIBLE NOISE
GENERAL

< 60 dBA
ESS operation: < 47 dBA

ALTITUDE (MAX)
GENERAL

1000 m without derating (max 2000 m)

INPUT
INPUT WIRING
INPUT

3 ph + N + PE

NOMINAL VOLTAGE RATING (CONFIGURABLE)
INPUT

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

INPUT RANGE
INPUT

Rectifier Input: 187 to 276 V
Bypass Input: rated voltage -15% / +10%
40-72 Hz

INPUT POWER FACTOR
INPUT

0,99

INPUT ITHD
INPUT

< 3%

SOFT START CAPABILITY / BACKFEED PROTECTION
INPUT

YES / YES

OUTPUT
OUTPUT WIRING
OUTPUT

3 ph + N + PE

NOMINAL VOLTAGE RATING (CONFIGURABLE)
OUTPUT

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

OUTPUT UTHD
OUTPUT

< 1% (100% linear load); < 5% (reference non-linear load)

POWER FACTOR
OUTPUT

Rated output: 1

Permitted load: 0,8 lagging - 0,8 leading 

OVERLOAD
OUTPUT

Inverter: 10 min 102-110%; 60 sec 111-125%; 10 sec 126-150%; 300 ms > 150%
Bypass: Continuous < 125%, 20 ms 1000%
Note: Bypass fuses may limit the overload capability! 

BATTERY
BATTERY TYPE
BATTERY

VRLA

CHARGING METHOD
BATTERY

ABM technology or Float (Optional Temperature compensation)

BATTERY NOMINAL VOLTAGE (VRLA)
BATTERY

384 V (32 x 12 V, 192 cells)
Note: Strings with different battery voltage may not be paralleled!

CHARGING CURRENT MAXIMUM
BATTERY

8-20 kW: Default 5A, configurable Maximum 25A
8–40 kW: Default 10A, configurable Maximum 50A

BATTERY START CAPABILITY
BATTERY

YES

ACCESSORIES
ACCESSORIES

External battery cabinets with long-life batteries, external maintenance bypass switch, integrated manual bypass, MiniSlot connectivity (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay)

COMMUNICATIONS
SLOTS
COMMUNICATIONS

2 Minislot communication bays

NETWORK/SNMP INTERFACE
COMMUNICATIONS

Yes, standard

SERIAL PORTS
COMMUNICATIONS

Built-in host and device USB

RELAY INPUTS/OUTPUTS
COMMUNICATIONS

5 building alarm inputs and dedicated EPO
1 relay output

COMPLIANCE WITH STANDARDS
SAFETY (CB CERTIFIED)
COMPLIANCE WITH STANDARDS

IEC 62040-1

EMC
COMPLIANCE WITH STANDARDS

IEC 62040-2

Eaton 91PS og 93PS UPS, tekniske spesifikasjoner

Eaton 91PS og 93PS UPS 10 kW

Ramme (maksimal strøm)
                      10 kW  
Faser inn/ut
Eaton 91PS  1:1 / 3:1
Eaton 93PS  3:3
Effektområde 
                      8–10 kW
Backuptid (interne batterier)
                      8–15 min
Antall powermoduler
                      monolittisk

Eaton 91PS og 93PS UPS 10 kW

Ramme (maksimal strøm)
Eaton 91PS  15 kW
Eaton 93PS  20 kW
Faser inn/ut 
Eaton 91PS  3:1
Eaton 93PS  3:3
Effektområde
Eaton 91PS  8–15 kW
Eaton 93PS  8–20 kW
Backuptid (interne batterier)
                      5–37 min
Antall powermoduler
                      1

Eaton 91PS og 93PS UPS 10 kW

Ramme (maksimal strøm)
Eaton 91PS  30 kW
Eaton 93PS  40 kW
Faser inn/ut 
Eaton 91PS  3:1
Eaton 93PS  3:3
Effektområde
Eaton 91PS  8–30 kW
Eaton 93PS  8–40 kW
Backuptid (interne batterier)
                      5–85 min
Antall powermoduler
                      1–2

Produktbilder

Last ned lenker
X
Download Close