Last ned dokumentet () av 20
Opphørt
Nettverkstilkobling for IT-miljøer

Eaton X-slot Modbus RTU Card

Integrer data fra UPS-systemet til et eksisterende system for industriell automasjon eller Building Management System ved hjelp av et Eaton X-slot Modbus RTU Card. Lar deg overvåke viktig UPS-statusinformasjon desentralt med denne tilkoblingsenheten med et innebygd X-spor og en RS-485-nettverkstilkobling.

Integrer data med building management-systemet

Overvåk viktig strømkvalitet og UPS-statusinformasjon i systemet du allerede bruker.

Lag et registerkart enkelt

Bruk Modbus Profiler-programvaren til å lage et tilpasset kart over Eaton UPS-en deres ved hjelp av MODBUS profiler.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner

Tekniske spesifikasjoner

FUNKSJON

Modbus/Facillity

SLOT-TYPE

X-slot

UPS SOM STØTTES

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

DELENUMMER
103005425-5591
Last ned lenker
X
Download Close