Last ned dokumentet () av 20
Automatsikringer

PLHT xPole elementautomater

PLHT effektbryter er en beskyttelsesenhet utstyrt med både termisk og elektromagnetisk utløser som er tilgjengelig i 1-, 2-, 3-, 4- og 3+N polede versjoner. PLHT er kompatibel med bruk for AC og DC opptil 60 V med nominell strøm fra 20 A til 125 A og er tilgjengelig med utløserkarakteristikkene B, C og D. Den har en brytekapasitet på opptil 25 kA. 

 

PLHT-V er en spesiell 1-polet versjon av PLHT elementautomater for installering foran måleren. PLHT-V er kompatibel med bruk for AC og DC opptil 60 V med nominell strøm fra 20 A til 63 A og er tilgjengelig med en utløserkarakteristikk som er lik med D. Denne spesialversjonen har en brytekapasitet på opptil 25 kA. 

VARIANTER
1-, 2-, 3-, 4- og 3+N-poler
UTLØSERKARAKTERISTIKK
B, C, D
STRØMBEGRENSNINGSKLASSE
3

Egenskaper

  • Premium elementautomater
    • PLHT: for boligformål og annen bruk
    • PLHT-V: for installering foran måleren
  • Energibegrensningsklasse 3 
  • Indikator for kontaktposisjon rød – grønn
  • Nominell strøm 
    • PLHT: opptil 125 A
    • PLHT-V: opptil 63 A
  • Utløserkarakteristikk
    • PLHT: B, C, D
    • PLHT-V: likt med D
  • Nominell brytekapasitet opptil 25 kA i samsvar med IEC/EN 60947-2
  • krypavstandene møter samordningskravene til isolering (= avstand mellom kontaktene ≥ 4 mm)
  • Et utvalg av tilbehør er tilgjengelig, som også kan ettermonteres
  • Bryterhendel i farge etter nominell strøm

Den mest brukte typen overstrømsvern

Elementautomater beskytter kabler mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning: I tilfelle farlig høy strøm vil elementautomatens termiske vern koble fra strømforsyningen. I tilfelle kortslutning vil den elektromagnetiske utløseren koble fra strømforsyningen på en riktig måte.

Ett design som er standardisert og kvalitetstestet

Eatons PLHT-elementautomater er typetestet og godkjent i samsvar med IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gjelder for elementautomater i strømkretser med nominelle spenninger opptil 1000 V vekselstrøm, eller opptil 1500 V likestrøm.

Den riktige elementautomaten for enhver applikasjon

Elementautomater med utløserkarakteristikk B brukes normalt til belysning og stikkontakter. For kretser med høy startstrøm (som motorkretser) brukes enheter med utløserkarakteristikk C. Elementautomater med utløserkarakteristikk D brukes for strømkretser med induktiv og kapasitiv belastning, som magnetventiler, transformatorer eller motorer.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close