Last ned dokumentet () av 20
Automatsikringer

xPole jordfeilautomat – PKP62/M2, 2-polet

Dette overstrømsvernet med integrert jordfeilbryter i 2-polet utførelse, er en høykvalitets jordfeilautomat. Den spenningsuavhengige PKP-enheten er del av xPole-serien, og kan brukes i boligbygg så vel som for næringsbygg.

En rød-grønn posisjons indikator og en hvit-blå feilutkoblingsindikator gjør det umiddelbart klart hva som foregår: grønn indikerer åpne kontakter og rød indikerer lukkede kontakter. En utkobling på grunn av feilstrøm signaliseres med den blå visningen, hvit indikerer at enten overstrøms-delen ble "utkoblet" eller den ble slått av. Jordfeilautomaten er kompatibel med standard samleskinner, en toformåls terminal er tilgjengelig for rask og enkel montering på toppen så vel som på bunnen. I tillegg tjener en 3-posisjoners DIN-skinneklemme og en sikker terminalforbindelse som en installeringsveiledning/-hjelp. 

merkestrøm
opptil 40 A
i samsvar med
IEC/EN 61009
Nominell bryteevne
6 kA eller 10 kA

Egenskaper

  • Jordfeilautomat
  • Spenningsuavhengig utkobling
  • Indikator for kontaktposisjon, rød – grønn 
  • Utkoblingsindikator ved strømfeil, hvit – blå
  • Nominell strøm opptil
    • 40 A (PKP62 2-polet)
    • 20 A (PKPM2 2-polet)
  • Utkoblingskarakteristikk B, C
  • Nominell bryteevne 
    • 10 kA (PKPM2 2-polet)
    • 6 kA (PKP62 2-polet)
  • Kompatibel med standard samleskinne
  • To-formåls terminal over og under 
  • Alternativer for samleskinneplassering (over eller under)
  • Fri terminalplass tross montert samleskinne
  • Sikker tilkobling
  • 3-posisjoners DIN-skinnefeste, tillater demontering fra nåværende samleskinnesystem
  • Omfattende utvalg av tilbehør egnet for ettermontering
  • Overstrømsvern er i en fargekombinasjon som angir nominell strøm

Alt-i-ett-enhet

Eatons høye kvalitetsstandard garanterer omfattende beskyttelse av personale og utstyr ved å kombinere funksjonene til jordfeilbryter med overstrømsvern. Bruk mindre tid og anstrengelser på kobling samtidig som du fortsatt beskytter systemet mot overbelastning, kortslutning og jordfeilstrømmer. Med Eatons serie med jordfeilautomater vil det elektriske systemet få økt sikkerhet og pålitelighet.

Typer som passer for alle situasjoner

Separate kurser øker systemtilgjengeligheten og driftssikkerhet i stor grad. Feil påvirker bare en kurs og ikke det viktigste beskyttelsesutstyret, og gjør det enda lettere å finne en feil. Videre må en hoved-jordfeilbryter fungere med forskjellig støy og ytterligere lekkasjestrømmer under normal drift, som i verste fall kan føre til uønsket utkobling. Å beskytte kursen individuelt mot lekkasjestrømmer garanterer best systemtilgjengelighet!

  • Type A: Ideell for standard bruk. Denne type beskyttelse oppdager raskt ren sinusformet vekselstrøm, så vel som pulserende likestrøm og reagerer deretter.
  • Type LiA: Som type A, men er i tillegg korttidsforsinket. Meget pålitelig mot uønsket utkobling.
  • Type AC: Denne typen registrerer kun jordfeilstrømmer i form av ren sinusformet vekselstrøm.
  • Type F: Høyere immunitet mot glatt likestrøm og forbedrede sikringsegenskaper for overspenning. Oppdagelse av feilstrøm opptil 1 kHz.

IEC Standard kvalitetsdesign

Eatons jordfeilautomater etterlever IEC / EN 61009 – en standard som dekker jordfeilbrytere med integrert overstrømsvern (RCBO-er) for faste installasjoner opptil 125 A.

Alle kravene i henhold til produktstandardene oppfylles, og andre gjeldende standarder blir skrevet på selve enheten.

Type F for husholdninger og boliger

Vår livsstil har endret seg til en atferd som er mer energieffektiv. Og det er også derfor installasjonen må tilpasse seg disse endringene: Energieffektive apparater i hjemmet ditt krever neste generasjon beskyttelsesutstyr. Type F muliggjør en sikker og pålitelig installasjon som gjør installasjonen din klar for fremtiden. Høy immunitet mot forstyrrelser forårsaket av energieffektive enheter, men likevel drar hjemmet ditt nytte av sikkerhet over standarden.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close