Last ned dokumentet () av 20
Kontaktorer og startere

CMD overvåkingsrele til kontaktorer

CMD overvåkingsrele til kontaktorer i Eaton Moeller-serien overvåker hovedkontaktene i kontaktoren for sammensmelting. Dersom det oppstår en feil, vil enheten slå av oppstrømskontaktoren for å forhindre ytterligere skade. CMD overvåkingsrele til kontaktorer eliminerer således behovet for et redundant design med to kontaktorer og du unngår unødvendige kostnader. CMD overvåkingsrele til kontaktorer er designet med nødstoppapplikasjoner i tankene.

Nødstoppapplikasjoner:
Ytelsesnivå d & e i samsvar med EN ISO 13849-1
Godkjenninger:
CE, EC-type prøvingssertifikat, UL, CSA

Egenskaper

  • Godkjenninger: CE, EC-type prøvingssertifikat, UL, CSA
  • Designet på de sikkerhetsrelaterte kretsene samsvarer med ytelsesnivåene d og e i samsvar med EN ISO 13489

Et design med flere kontaktorer er ikke lenger nødvendig!

CMD overvåkingsrele til kontaktorer eliminerer behovet for et redundant design med to kontaktorer. Den overvåker kontaktoren for smelting og sørger således for kostnadseffektivitet.

Energieffektivitet er et viktig tema i dag

Eaton hjelper deg overholde ErP-direktivet på en enkel, rask og økonomisk måte, samtidig som energikostnadene dine reduseres betydelig.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.
Spesifikasjoner
Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close