Last ned dokumentet () av 20
Programvare

easySoft-programvare

Med easySoft er programmering av enhetene i «easy»-produktutvalget raskt og brukervennlig. De tilgjengelige funksjonene kan enkelt integreres i kretsdiagrammer, slik at de kan brukes som kontrollprogrammer. easySoft lar brukerne velge mellom fire programmeringsspråk (EDP, LD, FBD, ST), noe som reduserer behovet for trening betydelig. Kretsdiagrammer kan først testes i simuleringsmodus og deretter dokumenteres senere. Alternativet å velge mellom forskjellige funksjonsblokker, for eksempel dataloggere og alarmer, gjør programmeringen enda mer effektiv. Prosjekter beskyttes mot uautorisert tilgang ved hjelp av passord på flere nivåer. 

Den perfekte programmeringsplattformen:
4 programmeringsspråk (EDP, LD, FBD, ST)
Omfattende funksjonsblokker:
Interrupt, datalogger, alarmfunksjonsblokk
Høy fleksibilitet:
Oppretting og modifisering av kretsdiagrammer på PC-en din

Egenskaper

  • Fire programmeringsspråk: «Easy»-programmeringsspråket (easy device programming, EDP), ladder programmering (LD), funksjonsblokkdiagram (FBD), strukturert tekst (ST)
  • Interrupt funksjonsblokker
  • Nye funksjonsblokker i versjon 7: datalogger (DL), alarmfunksjonsblokk (AL), ukestidsbryter (WT), årstidsbryter (YT)
  • Tilpassede startbilder
  • Oscilloskopfunksjon (tilgjengelig i online og offline modus)
  • Nettserverfunksjon
  • Automatisk konvertering av easy500/700/800-prosjekter for bruk på easyE4-enheter

easySoft snakker språket ditt

Den siste versjonen av easySoft lar deg velge mellom fire forskjellige programmeringsspråk. Med vårt velprøvde EDP-språk (Easy programmeringsspråk) kan du opprette og endre programmer akkurat slik du er vant til fra tidligere enheter fra den populære «easy»-familien. Med ladder språk(LD) kan du opprette programmer basert på koblingsskjema logikk. Funksjonsblokker (FBD) gir i mellomtiden en rask oversikt over de forskjellige funksjonene. Strukturert tekst (ST) er også tilgjengelig for erfarne automatiseringsfolk. De fire programmeringsspråkene gjør det mulig for både nybegynnere og avanserte programmerere å programmere på deres språk.

Online og offline verifisering av svitsjeoperasjoner

Den integrerte oscilloskopfunksjonen i easySoft brukes til å vise de valgte verdiene grafisk. Denne funksjonen kan enten brukes offline i simuleringsmodus eller under drift. Dette gjør det mulig å identifisere og korrigere feil direkte i kretsskjemaet.

Nettredigeringsprogram – en praktisk og sikker funksjon

Nettredigeringsprogrammet kan brukes til nettbasert visualisering av easy4-enhetene. Dette gjør det mulig å vise dataene på for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon. Tilgang til de viste verdiene kan begrenses ved hjelp av en individuelt justerbar brukerliste. Via easySoft e-postfunksjonen kan systemet dessuten sende en e-post automatisk i tilfelle av funksjonsfeil.

Prøv easySoft gratis

En ikke-lisensiert versjon av easySoft med omfattende funksjonalitet kan lastes ned gratis. Denne versjonen lar brukerne prøve programvarens mange funksjoner og oppleve hvor enkelt det er å opprette et prosjekt. Å aktivere alle programvarefunksjoner krever kjøp av lisens. Med easySoft 7 kan eksisterende programmer som ble opprettet for easy-serien 500/700/800 ganske enkelt konverteres.

Fleksible designer

EasySoft-programmeringsgrensesnittet er designet for å være brukervennlig og gjør det lettere å tilpasse visningstekster, bakgrunnsfarger og startbilder. Dette gjør det for eksempel mulig å vise firmalogoen når easy4-grunnenheten starter opp.

easySoft-opplæringer

Nyttige videoer som forklarer alle funksjonene i programvaren

    Spesifikasjoner

    Fremhev forskjeller
    Vis bare forskjeller
    Skjul tomme funksjoner
    Last ned lenker
    X
    Download Close