Last ned dokumentet () av 20
Kontrollreléer og timere

EMR6-måle- og overvåkingsreleer

Eaton Moeller-seriens store portefølje med måle- og -overvåkingsreleer leverer optimalt vern av applikasjonene dine. Ved å overvåke strøm, spenning, ubalanse og isolasjonsmotstandsverdier, kan du få identifisert avvikshendelser tidlig og dermed unngå langvarig nedetid for maskinen. Og temperatur- og nivåreleene gjør kontrolloppgaver enklere og tryggere å håndtere. Det er totalt 35 typer, som kan kombineres med hverandre for å gi deg toppmoderne teknologi og design. Takket være omfattende tillatelser og sertifiseringer kan EMR6-måle- og -overvåkingsreleene brukes på en rekke applikasjoner og geografiske steder.

Nedetid:
Redusere maskinens nedetid
Besparelser:
Lavere lagerkostnader og raskere prosjekteringstider
Egnet for global bruk:
UL-, CSA- og CCC-tillatelser

Egenskaper

  • Høy maskintilgjengelighet takket være tidlig oppdagelse av avvikshendelser
  • Enkel konfigurasjon via kontrollknapper og DIP-brytere foran på releet
  • Med funksjon for å overvåke strømvindu for å kontrollere strøm og spenning
  • Temperaturmålingsområdet til EMR6-T-releet: -50 °C til +200 °C
  • Spenningsovervåkingsområdet til EMR6-A-releet: 90 V til 820 V

EMR6-I enfas

De enfasede EMR6-I-strømovervåkerne kan brukes til presis overvåking og sikker svitsjing av DC- og AC-nettverk i området 3 mA til 15 A. Releene kommer også med en ny funksjon for å overvåke strømvinduet som kan overvåke strømnettverket på begge sider.

EMR6-A flerfunksjonelt trefas ubalanserelé

Det flerfunksjonelle trefasede EMR6-A-ubalansereleet kan brukes til å overvåke spenningen i fasefeil, fasesekvenser og faseubalanser, og i den nøytrale lederen. Overvåkingsreleene for faseubalanse har et innstillingsområde på 90 V til 820 V.

Nivårelé

Nivåreleet kan brukes til å overvåke fyllenivået og blandingsforholdene. Nivåovervåkingsreleet overvåker både en maks. og minimumsverdi slik at du kan kontrollere pumper og beskytte dem mot overfylling eller tørrgang.

EMR6-V enfas spenningsovervåkere

EMR6-V enfas spenningsovervåkere er spesifikt utviklet for å overvåke og beskytte DC- og AC-nettverk med en spenning på 3 V til 600 V. En enkelt enhet dekker hele spenningsområdet og er derfor med på å redusere lagerkostnader.

Temperaturmålingsreleer

Temperaturmålingsreleene kan for eksempel overvåke maskintemperaturer. Brukere kan velge å konfigurere én eller to terskelverdier foran på enheten, og temperatureleet kan brukes som en kontroller for varme-/kjølesystemer. Temperaturene overvåkes med en PT100-sensor.

Isolasjonsovervåkingsenhet

Isolasjonsovervåkingsenheten gjør det mulig å overvåke og rapportere isolasjonsmotstanden til IT-nettverk og kortslutninger som ikke er jordet. Enheten har også en knapp som kan brukes til å sjekke funksjonalitet eller utføre en manuell nullstilling.
Spesifikasjoner
Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close