Last ned dokumentet () av 20
Kontaktorer og startere

MSC motorstarterkombinasjoner

Motorstarterne uten smeltesikring fra Eatons Moeller-serie har levert pålitelig personlig og operasjonell sikkerhet i maskiner og systemer i flere tiår. Motorstarterkombinasjoner består av en motorvernsbryter og en kontaktor, som raskt kan kobles til og monteres takket være den allsidige og sikre pluginteknologien. De kompakte motostarterne gjør det også mulig å konstruere og bygge tavler som kan brukes over hele verden. Dette forenkler også eksporten til Nord-Amerika i betydelig grad.

Godkjenninger:
Egnet for global bruk (UL/CSA, inkludert type F)
Smartwire-DT:
Din forbindelse til automasjonsverdenen
Standarder:
Motorstartere samsvarer med IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102

Egenskaper

  • Motorstarterne består av våre standardkomponenter (PKE- eller PKZ- + DIL-kontaktor)
  • Motorstartermontering ved hjelp av pluginkomponenter
  • Tydelig isolasjonsavstand mellom motorvern og kontaktor
  • Direkte busstilkobling til SmartWire-DT via kontaktor eller PKE
  • Utviklet for å reduserer kabling og testkostnader
  • Motorstarterne samsvarer med IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
  • UL/CSA-godkjenninger (inkludert type E og F) for det nordamerikanske markedet
  • De bruksklare motorstarterne kan også monteres på et samleskinnesystem

Tilkoblinger med bare et smart «klikk» – MSC-motorstartkombinasjoner med Push-in-teknologi

Push-in-terminalene gjør kablingen trygt og enkelt med bare ett klikk – det er ikke nødvendig med verktøy. Kablingssett for montering av motorstarterkombinasjoner på opptil 32 A er tilgjengelig, og består av et mekanisk tilkoblingselement og forhåndsmonterte tilkoblingskabler som kan brukes med DOL-startere på opptil 7,5 kW / 15 kW eller reverserende starterkombinasjoner på opptil 7,5 kW.

MSC motorstartere med PKZ opptil 32 A

Motorstarterkombinasjoner med PKZM0 bryter og DIL-kontaktor kan håndtere kortslutninger på opptil 50 kA, og kan enkelt monteres ved hjelp av pluggkontakter uten bruk av verktøy. De praktiske pluggkontaktene for montering uten bruk av verktøy, er tilgjengelige for Eatons DOL og reverserende start opptil 15,5 A.

MSC motorstartere med PKE opptil 32 A

PKE motorstarterkombinasjoner kan enkelt integreres i et hvilket som helst automasjonsmiljø via SmartWire-DT. Dataene kan overføres direkte til kontrolleren og gjøres tilgjengelig på tvers av systemet. Informasjonen vi får øker effektiviteten og driftssikkerheten i driftsmiljøet til motorvernbryteren.

Smart, smartere, SmartWire-DT

Vårt intelligente tilkoblingssystem reduserer kablingskostnadene med opptil 85 %. Samtidig minimerer det også faren for koblingsfeil, reduserer planleggingsarbeidet og gir en bedre fleksibilitet i løpet av utvalgsprosessen. Tilkoblede enheter kan levere både analoge og digitale data, for eksempel for maskinstatus, motorstrøm eller energiforbruk.

Tilkobling som er allsidig, rask og sikker – pluggkontakter i stedet for kabling

Med bare noen få enkle trinn kan motorvernbryter, kontaktor og mykstarter monteres som en kompakt motorstarterkombinasjon. Den enkle tilkoblingsteknologien eliminerer tidkrevende og feilutsatt kabling i hovedkretsen mellom enhetene i anlegget.

Enkel konfigurasjon med kun noen få klikk!

Konfigurasjon av den riktige motorstarterkombinasjonen for ditt bruksområde er raskt og enkelt. Med bare noen få klikk kan du generere en fullstendig stykkliste, inkludert kablingssett.

Energieffektivitet er et viktig tema i dag

Eaton hjelper deg å overholde ErP-direktivet på en enkel, rask og økonomisk måte, samtidig som energikostnadene dine reduseres betydelig.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.

Se mer for å gjøre mer

Med Eatons omfattende assistanse når det kommer til lagring, installasjon og skreddersydd kundeservice kan du fokusere på dine kjernestyrker. Eaton hjelper deg å oppnå et konkurransefortrinn ved å redusere kostnadene, spare tid og forenkle innkjøps- og bestillingsprosessen.

MSC motorstarterkombinasjoner

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close