MyEatonFAQs
DA1 er den ideelle omformeren for krevende applikasjoner som er hastighets og torque-avhengige. Eatons PowerXLTMTM produktfamilie leverer enestående ytelse angående motorkontroll og modularitet. Takket være det forbedret ytelsesområdet (opp til 160 kW) og muligheten for en høyere kapslingsgrad (IP66), DA1 kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner. Med integrert EMC filter, bremsechopper og Modbus RTU og CANopen protokoller om bord, DA1 er klart for bruk rett ut av boksen for en rekke ulike applikasjoner. Kundespesifikke justeringer er mulige ved integrert Function Block Editor, som sørger for maksimal fleksibilitet.
Fire er det maksimale antallet elementer i sammenligningsverktøyet.
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.
Kopiert til utklippstavle
Det kreves minst to elementer for å bruke sammenligningsverktøyet.
Sorry, we can't get that information right now.