Eaton DIAGNOSE er et trådløst og vedlikeholdsfritt temperaturovervåkningssystem for lavspent tavler. Ved å kontinuerlig registrere maskindata er det mulig å bestemme og planlegge riktig tidspunkt for vedlikehold. Dette hjelper til med å redusere nedetiden, øke systemtilgjengelighet og unngå løpende kostnader for termisk skjerming.
Temperaturovervåkning for avansert tavlesikkerhet.
De trådløse og vedlikeholdsfrie sensorene (batteriløse) bruker energihøstingsteknologi, noe som betyr at de kan plasseres hvor som helst i tavlen uten ekstra strømforsyning, selv i områder som ikke lenger er tilgjengelige etter at tavlen er i drift. De gir permanent, 24/7 temperaturovervåking av alle eksponerte skinneseksjoner, uavhengig av miljø, og unngår dermed unøyaktigheter forårsaket av ekstern temperaturøkning. Alle data overføres til DIAGNOSE kontrolleren via en intern protokoll som har en frekvens på 2,4 GHz. Med en nøyaktighet på ± 2 °C vil sensorene muliggjøre trendanalyse og den oppdage «hot spots» før en lysbue oppstår under vanlig drift av tavlen. Takket være temperaturmålerekkevidden fra 0 °C til +150 °C, vil du alltid være på den sikre siden når det gjelder overvåkning av maksimal temperatur på skinnene i lavspent tavler.
Systemkonfigurasjonen lasts opp og lagres til DIAGNOSE kontrollenheten, som er hjertet av Eatons DIAGNOSE system. Terskelgrensene for de forskjellige felt-/seksjonskonfigurasjonen er allerede pre-konfigurert før levering. Etter å ha satt DIAGNOSE systemet i drift vil alle innsamlede data og temperaturer lagres i én måned. Etterpå vil dataene lagret først bli gradvis overskrives. Takket være den store minnekapasiteten vil ikke innsamling av data over mange år utgjøre noe problem for DIAGNOSE kontrolleren. Dersom en programvareoppdatering blir nødvendig mens det ikke er noen aktiv internettilkobling, kan det også oppdateres i offlinemodus via USB-minnet. Aluminiumshuset er sertifisert for kontinuerlig drift i industrimiljøer med omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +70 °C. Takket være sin robuste design er DIAGNOSE systemet fullt beskyttet mot støt og vibrasjoner som kan oppstå i tavler under drift.
Visualiseringen av informasjon finner sted via et grafisk brukergrensesnitt direkte i displayet på tavlen eller fjernstyrt via en bærbar PC eller nettbrett. Takket være Modbus TCP-tilkoblingen kan Eaton DIAGNOSE integreres i ethvert overliggende BMS/SCADA-system. Brukergrensesnittet, som brukes for drift og konfigurasjon av DIAGNOSE systemet og visning av de målte verdiene, er en viktig del av kontrollerens firmware. Ingen ekstra programvare er nødvendig bortsett fra XML-filen som kan lastes ned fra xEnergy konfiguratoren etter at du er ferdig med ditt tavleoppsett.