Last ned dokumentet () av 20
Tavler

xEnergy Main

Eatons xEnergy Main lavspent tavlesystem gir et bredt utvalg med fastmonterte, pluggbare og uttrekkbare løsninger for energidistrubisjon og motorstartere i henhold til IEC61439-2. Tavleseksjonene kan kombineres og skreddersys til bruksområder innen kommersielle og industrielle anlegg opptil 7100 A.

Merkestrøm
opptil 7100 A
Beskyttelsesgrad
IP 55
Merkekorttidsstrøm
opptil 105 kA / 1 s

Egenskaper

  • Modulbasert design gir smarte løsninger og gjør utvidelse enkelt
  • Er i samsvar med IEC 60439-1 og IEC 61439-2
  • Designverifisert tavlesystem for maksimal oppetid

Lavspent tavlesystem med høy personsikkerhet

Uttrekkbare moduler gir sikker og enkel tilgang under vedlikehold. ARMS - vedlikeholdsmodus for å redusere hendelsesenergi gir ytterligere personsikkerhet. Intern separasjon opptil form 4b og DIAGNOSE - temperaturovervåkningssystem reduserer risikoen for komponentfeil betraktelig. Dersom det oppstår en kortslutning, sørger ARCON - beskyttelsessystem for å redusere hendelsesenergien, for at sikkerheten til både personell og utstyr ivaretas. Passiv begrensning av kortslutningslysbue iht. IEC/TR 61641 og jordskjelvsikkerhetstester gjør tavlesystemet enda sikrere.

Bli xEnergy-partner

Bli med i partnerprogrammet vårt og få tilgang til alle funksjoner, deriblant våre uttrekkbare XW-moduler, DIAGNOSE for kontinuerlig temperaturovervåking, ARCON for å redusere hendelsesenergien ved kortslutning iht. IEC/TR 61641 og xEnergy Configurator for planlegging og utforming av xEnergy Main-tavler. Videre tilbyr vi installasjonsveiledninger, typetestsertifikater, designverifiseringsdokumenter, programvarer og opplæring til autoriserte og lisensierte tavlebyggerpartnere.
Spesifikasjoner

xEnergy Configurator

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å planlegge og konstruere en xEnergy-tavle, tilbyr vi det utprøvde xEnergy Configurator som et gratis planleggingsverktøy.

XP – Effektseksjoner

  • 1 stk luftbryter opptil 6300 A
  • 4 stk luftbrytere opptil 1250 A
  • Kompaktbrytere opptil 1600 A
  • Inntaks- og avgangsfelt
  • 425 mm – 1350 mm bredde

XR – Pluggbare seksjoner

  • Pluggbare avgangs- eller motorstartermoduler
  • Pluggbare tilførsel- og hjelpekontakttilkobling
  • Kompaktbrytere opptil 630 A
  • Pluggbare sikringslister opptil 630 A (NH-sikringer)
  • Fordelingsskinner opptil 1600 A

XW – Uttrekkbare seksjoner

  • Uttrekkbare skuffer for avgangs- og motorstarterenheter
  • Uttrekkbare enheter med plugin-tilkobling og forrigling
  • Kompaktbrytere opptil 400 A
  • Fordelingsskinner opptil 2000 A

XG – Generelle seksjoner

  • Underfordeling
  • Monteringsplater i full høyde (f.eks.: Frekvensomformere)
  • Hjørneseksjon
  • Strømskinneovergang
  • Effektfaktorkorrigering
  • Kabelfelt

XF – Fastmonterte seksjoner

  • Fastmonterte avgangs- eller motorstartermoduler
  • Kompaktbrytere opptil 1600 A
  • Sikringsskillebrytere opptil 630 A (NH)
  • Fordelingsskinner opptil 3200 A

 

Last ned lenker
X
Download Close