LED-teknologi har lenge vært hyllet som fremtiden for lysteknologi. Til tross for energibesparelser, lavere vedlikeholdskostnader og imponerende levetid, har noe holdt LED-revolusjonen tilbake. Og det kan være bare ren estetikk. Spesielt i arkitektoniske omgivelser har det «pikselrerte» utseendet og blendingen av lysdioder overskygget noen kostnadsfordeler.
Dette har fått Eaton til å tenke: Hva om vi kunne tenke på nytt måten LED-ene arbeidet på, fra kilden, og ta lysdesign – og industrien – i en helt ny retning?
Den grunnleggende jobben til en belysningsarmatur er å styre lyset etter hvert som den forlater sin kilde, typisk ved hjelp av reflektorer, diffusorer eller annen mekanikk. Men når du vurderer LED-applikasjoner i bakgrunnsbelyste og kantbelyste elektronikkdisplayer, åpnes døren for radikalt annerledes tenkning.
Gjennombruddet kom da ingeniører innså at de kunne lage et lyspanel som en reflektor, som effektivt kombinerte to komponenter i ett. Ved å støpe komplekse mønstre av små, datamaskindesignede «prismer» i optisk akryl, ble det mulig å omdirigere kant-LED-lys med overlegen presisjon og nøyaktighet. Og WaveStream ble født.
WaveStream er faktisk et integrert sett med komponenter som ingen annen teknologi kan matche. Den starter med avanserte koblinger som maksimerer mengden lys som sendes til et 3 mm optisk akrylpanel. Når lyset beveger gjennom akrylen reflekteres det og omdirigeres av avanserte prismer, kalt AccuAim-optikk, til presise distribusjonsmønstre. Resultatet er et lysende lysplan som kan utformes for å passe omtrent enhver bolig-, kommersiell- eller industriell applikasjon.
Bevæpnet med WaveStream-teknologien har Eaton samlet et ekspertsteam av mekaniske-, optiske-, industrielle- og termiske ingeniører for å utforske armaturdesign en aldri tidligere har sett, for økt effektivitet og redusert effektforbruk. WaveStream-teamet lanserte ni produktfamilier og forandret raskt måten arkitekter og entreprenører tenker på belysningsmiljøer, fra butikkgulv og kontorer til utendørs belysning, parkeringshus og designaksenter.
WaveStream tar LED-teknologi besluttsomt inn i vanlige lysarmaturer. Og med sitt fantastiske utseende kommer alle energieffektiviteten og kostnadsfordelene med levetiden som dagens bygninger, bedrifter og belysningsdesignere virkelig trenger.
Finn ut mer om WaveStream -produkter, Eatons belysningsløsninger og se hvordan Eatons innovasjon gir kraft til kundenes virksomhet på tvers av alle bransjer og over hele verden.