Elementene i PA/GA-systemene ser ganske vanlige ut på overflaten: mikrofoner, høyttalere, ledninger og forsterkere for å kjøre dem. Faktisk har PA/GA-teknologien ikke forandret seg mye i nesten tretti år. I mellomtiden har industriens krav og forventninger endret seg dramatisk.
Eaton-ingeniører visste at avansert IP- og trådløsbasert kommunikasjon kan gi en kritisk fordel for å beskytte mennesker, eiendom og miljø. Fjernovervåkning, diagnostikk og verdensomfattende tilkobling er viktige måter å opprettholde oppetid samtidig som det sikres at kritiske sikkerhetssystemer alltid er tilgjengelige for å holde folk trygge, oppmerksomme og informerte.
På en offshore-rigg er innstillingen enda mer kompleks, da rommet er utrolig begrenset, og hvert kilo må nøye medregnes. I tillegg må hver del være motstandsdyktig mot saltvannets korrosive virkninger - og det naturlige risikofylte arbeidsmiljøet. Å legge til avanserte IP-funksjoner lyder bra, men hvordan gjør du det uten å legge til vekt?
Ved å starte med blanke ark, bestemte Eaton ingeniører å fullstendig snu på hode tankene om høyttaleranlegg- og generelle alarmsystemer. Resultatet var Eatons Crouse-Hinds-serie Sonix PA/GA; den mest effektive, kompakte, fleksible og sikre høyttaleranlegg-/generell alarmsystem tilgjengelig i dag.
I hjertet av systemet er en patentert, toveis høyeffektivitetsforsterker, innelukket i et kompakt 1U-hus. Faktisk er Sonix-forsterkere mer enn 90 prosent effektive, og får frem større ytelse av en løsning på opptil 66 prosent av størrelsen på konvensjonelle forsterkere. Dette sikrer at strømforbruket holdes til et minimum, og varmespredningen blir kraftig redusert, noe som øker levetiden til kritiske elektroniske komponenter og reduserer størrelsen på kontrollrommets HVAC-systemer. Men Eaton-ingeniører stoppet ikke der - de klarte å redusere den totale størrelsen på nesten alle komponenter i produktene til Sonix-serien, samtidig som de økte kraften og effektiviteten. Hvor et typisk PA/GA-system for en stor installasjon kan ta opptil 10-20 rack-er med kontrollrom, krever Eatons nye Sonix kommunikasjonsplattform bare halvparten av det.
Sonix PA/GA-systemet inneholder en svært sofistikert, men forenklet arkitektur, med fullstendig duplisert intern og ekstern kabling for å sikre at systemet ved en enkelt kabelfeil fortsetter å fungere etter behov. Til enhver tid holdes brukeren fullt informert om systemstatusen via hørbare-, visuelle- og programvarevisninger. Alt design innen Sonix har vært fokusert på å fjerne behovet for lange tekniske sykluser, kostbar programvare, tilpasset feltteknikk eller kostbar igangsetting på arbeidsplassen. Og som en del av Eatons bransjeledende Crouse-Hinds-serieportefølje, er Sonix-systemet strengt utformet for installasjon i både trygge områder og potensielt eksplosive miljøer – enten det er på olje- og gassrigger, raffineri eller til og med innenfor en gruveoperasjon på høyeste sikkerhetsnivå uten å gå på kompromiss med driftsfunksjoner.
er en omfattende produktserie for potensielt eksplosive atmosfærer, og kombinerer spesialutviklede systemer og løsninger fra pålitelige merker som inkluderer MEDC, FHF, Hernis, Gitiesse og Oxalis
I dag inkluderer Sonix-plattformen komplette løsninger for kommunikasjon i tøffe og farlige områder – fra strømstyring, programvare og distribuert intelligens til HMI-tilgangsenheter, høyeffektive parallelle effektforsterkere, kompakte høyttalere og feltenheter. Systemet gir svært allsidig og pålitelig kommunikasjon for å hjelpe olje- og gassprodusenter og gruveselskaper å redusere kostnadene, redusere plass og redusere vekt, samtidig som det aldri går på kompromiss med sikkerheten.
Lær mer om Eatons nye Sonix-kommunikasjonsplattform, Eatons fullstendige utvalg av Farlig område kommunikasjonsløsninger og se hvordan Eatons innovasjon strømfører kundenes virksomheter på tvers av alle bransjer og over hele verden.