MyEatonFAQs
EasyE4-styrereléene kan brukes i mange forskjellige prosjekter som oppfyller dine krav til et fleksibelt, modulært system. Hvis de brukes sammen med de andre komponentene fra Eaton-porteføljen, som våre styreinnretninger eller motorstartere, kan enhetene implementere integrerte systemarkitekturer som enkelt kan utvides.
Vårt eksempel viser tre forskjellige bruksområder: Drift og visualisering, motorstart og styring samt sensorteknologi. EasyE4 styrerelé fungerer som et viktig grensesnitt mellom de enkelte komponentene i systemarkitekturen.
Siden inn-/utgangene i easyE4-systemet enkelt kan utvides, er det mulig å integrere et bredt utvalg av enheter, som for eksempel fra RMQ-Titan-serien. I tillegg kan du også koble motorstartere, startere med variabel hastighet eller sensorer til easyE4. Enhetene innenfor hvert easyE4-nettverk (klynge) kommuniserer via NET. XV100, som enkelt kan kobles via Modbus TCP, brukes til visualisering.
En Modbus-gateway brukes til å integrere tilleggsmoduler, som for eksempel fra SmartWire-DT-serien. Modbus TCP brukes også til å overføre data på systemnivå, som deretter kan visualiseres på et styringssystem på toppnivå ved hjelp av Codesys. Med easyE4 kan driftsstatusen for hele applikasjonen også enkelt vises på en hvilken som helst mobil enhet.