Last ned dokumentet () av 20

120673
Modellkode: mRB6-6/3N/D/01-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 RCBO – jordfeilautomat. RCCB/MCB, 6 A, 100 mA, D-LS-egen., 3N poler, FI-egen.: A

General specifications

Produktnavn
Eaton Moeller-serie xPole – mRB6 RCBO – jordfeilautomat med overstrømsbeskyttelse
Katalognummer
120673
EL-nummer
1654857
3271767
Land
Norge
Finland
EAN
4015081185030
Produktlengde/-dybde
80 mm
Produkthøyde
75.5 mm
Produktbredde
70 mm
Vekt på produktet
0.446 kg
Samsvar
CE-merket
RoHS conform
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
mRB6-6/3N/D/01-A

Delivery program

Bruk
Vern for bolig og næringsbygg
Produktspekter
mRB6
Grunnleggende funksjon
Jordfeilautomat
Bruksområde for produkt
Vern for industri og næringsbygg
Antall poler
Tre poler + N
Antall poler (beskyttede)
4
Poltall (totalt)
4
Utløserkarakteristikk
D
Utløsningskarakteristikk
D
Merkestrøm
6 A
Merkestrøm for produktutvalget
6–25 A
Merkestrøm ved lekkasje
0.1 A
Følsomhetstype
Type A, pulsstrømsensitiv
Type
Jordfeilbryter RCBO

Technical Data - Electrical

Spenningstype
AC
Spenningsverdier
400 V
Spenningsverdier ved vekselstrøm
230 V / 400 V
Nominell driftsspenning (Ue) – maks
400 V
Nominell isolasjonspenning (Ui)
500 V
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
4 kV
Vurderte feilstrømmer av produktutvalget
30, 100, 300 mA
Impulsmostandsstrøm
Delvis overspenningsbestandig 250 A,
Frekvensklassifisering
50 Hz
Lekkasjestrømtype
A
Nominell bryterkapasitet
6 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009)
6 kA
Utløsestrøm som ikke gir utkobling
0,5 x I∆n
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2)
0 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009)
6 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1)
6 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (IEC 60947-2)
0 kA
Kapasitet overspenningsstrøm
0.25 kA
Frakoblingsegenskaper
Ikke-forsinket
Utløser
Ikke-forsinket
Reservesikring
100 A gL
Strømbegrensningsklasse
3
Forurensningsgrad (verdi)
2

Technical Data - Mechanical

Ramme
45 mm
Bredde i antall modulmellomrom
4
Enhetshøyde
80 mm
Innbyggingsdybde
70 mm
Monteringsmetode
DIN-skinne
Monteringsstil
Tri-stabil skyvelås – muliggjør demontering fra eksisterende samleskinne
Kapslingsgrad
IP20
Kapslingsgrad (innebygd)
IP40
Klemmer (topp og bunn)
To formål
Fullstendige terminalkapasiteter
1 – 25 kvadratmillimeter
Termisk vern
Samleskinneavdekning iht. VBG4
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min.
1 mm²
cable end sleeve (massiv kjerne) – maks
25 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min.
1 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks
25 mm²
Materialtykkelse
2 mm
Klimabestandighet
IEC 68-2: 25 °C – 55 °C ved 90 % – 95 % fuktighet

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
6 A
Varmetap per pol, strømavhengig
0 W
Utstyrets varmetap, strømavhengig
4,8 W
Statisk varmedissipasjon, ikke strømavhengig
0 W
Varmetapskapasitet
0 W
Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Impulsstøtspenning
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Temperaturøkning
Tavlebygger er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton oppgir data om varmetap for komponentene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Additional information

Strømbegrensningsklasse
3
Egenskaper
Medkoblende nøytral
Standarder
IEC/EN 61009

Eksporter produktspesifikasjoner