Sikringskassett, lav spenning, 125 A, AC 400 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak
Produktnavn |
Lavspennings NH-sikring i Eaton Bussmann-serien
|
Katalognummer |
125NHG00B-400
|
EAN |
5027590429900
|
Produktlengde/-dybde |
79 mm
|
Produkthøyde |
58 mm
|
Produktbredde |
30 mm
|
Vekt på produktet |
201 g
|
Samsvar |
CE-merket
RoHS-kompatibel |
Sertifisering(er) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Strømklassifisering |
125 A
|
Spenningsverdier |
400 V
|
Spenningstype |
AC
|
Bryteevne |
120 kA
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sikringsstørrelse |
NH00
|
Isolerte metallgjennomføringer (IMGL) |
Nei
|
Egnet for |
SD00-D enpolet NH-sikringsbase
Mikrobryter 170H0236 EBH størrelse 00 til 4 horisontal lastskillebrytere for smeltesikringer TD00-D NH-sikringsbase med tre poler |