Last ned dokumentet () av 20

136564
Modellkode: PKPM3-32/3/C/003-A

Eaton Moeller series xPole – PKP63/M3 RCBO – jordfeilautomat. RCD/MCB, 32 A, 30 mA, MCB-utløsingskurve C, 3 p, RCCB-utløserkarakteristikk: A, PKPM3

General specifications

Produktnavn
Eaton Moeller series xPole – PKP63/M3 RCBO – effektbryter for reststrøm med overstrømsvern
Katalognummer
136564
EL-nummer
1654909
2162665
Land
Norge
Sverige
EAN
4015081333844
Produktlengde/-dybde
86 mm
Produkthøyde
75 mm
Produktbredde
73 mm
Vekt på produktet
0.375 kg
Samsvar
CE-merket
RoHS conform
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
PKPM3-32/3/C/003-A

Produktspesifikasjoner

Spenningsverdier
400 V
Kapasitet overspenningsstrøm
0.25 kA
Spenningstype
AC
Bredde i antall modulmellomrom
4
Egenskaper
Medkoblende nøytral
10.10 Temperaturøkning
Tavlebygger er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton oppgir data om varmetap for komponentene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Verifisering av isoleringsmaterialers motstand mot normal varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Impulsstøtspenning
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
Driftsomgivelsestemperatur – maks
40 °C
Driftsomgivelsestemperatur – min.
-25 °C
Bruksområde for produkt
Vern for industri og næringsbygg
Produktspekter
PKPM3
Merkestrøm
32 A
Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
32 A
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009)
10 kA
Statisk varmedissipasjon, ikke strømavhengig
0 W
Utløserkarakteristikk
C
Innbyggingsdybde
70 mm
Strømbegrensningsklasse
3
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2)
0 kA
Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C
Merkestrøm ved lekkasje
0.03 A
Varmetapskapasitet
0 W
Varmetap per pol, strømavhengig
0 W
Antall poler (beskyttede)
3
Poltall (totalt)
3
Nominell driftsspenning (Ue) – maks
400 V
Nominell bryteevne ved kortslutning (IEC 60947-2)
0 kA
Nominell bryterkapasitet
10 kA
Grunnleggende funksjon
Jordfeilautomat
Monteringsmetode
DIN-skinne
Utstyrets varmetap, strømavhengig
12,8 W
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
4 kV
Kapslingsgrad
IP20
Utløser
Ikke-forsinket
Overspenningkategori
III
Forurensningsgrad (verdi)
2
Impulsmostandsstrøm
Delvis støtstrømsikker 250 A,
Lekkasjestrømtype
A
Utløsningskarakteristikk
C
Følsomhetstype
Type A, pulsstrømsensitiv
Frekvensklassifisering
50 Hz
Nominell isolasjonspenning (Ui)
500 V
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min.
1 mm²
cable end sleeve (massiv kjerne) – maks
25 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min.
1 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks
25 mm²
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009)
10 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1)
10 kA
Antall poler
Tre poler
Frakoblingsegenskaper
Ikke-forsinket
Type
Jordfeilbryter RCBO
Bruk
Bryteranlegg for boligmiljøer og kommersielle bruksområder

Eksporter produktspesifikasjoner