Last ned dokumentet () av 20

170810
Modellkode: FRBMM-B10/2/01-LIA

Eaton Moeller-serie xEffect – FRBm6/M Jordfeilautomat. Jordfeilautomat, 10 A, 100 mA, utløserkarakteristikk B, 2p, Jordfeiltype: Li/A

General specifications

Produktnavn
Eaton Moeller-serie xEffect – FRBmM RCBO – jordfeilautomat med overstrømsbeskyttelse
Katalognummer
170810
EAN
4015081673797
Produktlengde/-dybde
80 mm
Produkthøyde
75.5 mm
Produktbredde
35 mm
Vekt på produktet
0.25 kg
Samsvar
CE-merket
RoHS conform
Sertifisering(er)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Modellkode
FRBMM-B10/2/01-LIA

Delivery program

Bruk
Tavler for industrielle og avanserte kommersielle bruksområder
Produktspekter
FRBmM
Grunnleggende funksjon
Kombinerte RCCB/MCB-enheter
Antall poler
To poler
Antall poler (beskyttede)
2
Poltall (totalt)
2
Utløserkarakteristikk
B
Utløsningskarakteristikk
B
Strømklassifisering
10 A
Merkestrøm
10 A
Merkestrøm ved lekkasje
0.1 A
Følsomhetstype
Pulsstrømsensitiv
Type
Jordfeilautomat

Technical Data - Electrical

Spenningstype
AC
Spenningsverdier
240 V - 240 V
Nominell driftsspenning (Ue) – maks
240 V
Nominell isolasjonspenning (Ui)
500 V
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
4 kV
Vurderte feilstrømmer av produktutvalget
10, 30, 100, 300 milliampere
Impulsmostandsstrøm
Delvis overspenningsbestandig 250 A,
Frekvensklassifisering
50 Hz
Lekkasjestrømtype
A
Nominell bryterkapasitet
10 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009)
10 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2)
0 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009)
10 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1)
10 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (IEC 60947-2)
0 kA
Kapasitet overspenningsstrøm
0.25 kA
Frakoblingsegenskaper
kortidsforsinkelse
Utløser
Kort tidsforsinkelse
Forurensningsgrad (verdi)
2

Technical Data - Mechanical

Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
75.5 mm
Monteringsmetode
DIN-skinne
Kapslingsgrad
IP20
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min.
1 mm²
cable end sleeve (massiv kjerne) – maks
25 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min.
1 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
10 A
Varmetap per pol, strømavhengig
0 W
Utstyrets varmetap, strømavhengig
4,3 W
Statisk varmedissipasjon, ikke strømavhengig
0 W
Varmetapskapasitet
0 W
Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Impulsstøtspenning
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Temperaturøkning
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton skal oppgi data om varmetap for enhetene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Additional information

Strømbegrensningsklasse
3

Eksporter produktspesifikasjoner