Reset
Eaton Moeller-serie xEffect – FRBm6/M RCBO – effektbryter for reststrøm med overstrømsvern. RCBO D 13 A 1+N 30 mA følsomhet F, G
| Produktnavn |
Eaton Moeller-serie xEffect – FRBmM RCBO – jordfeilautomat med overstrømsbeskyttelse
|
| Katalognummer |
193485
|
| EAN |
9010238024588
|
| Produktlengde/-dybde |
80 mm
|
| Produkthøyde |
75 mm
|
| Produktbredde |
35 mm
|
| Vekt på produktet |
0.198 kg
|
| Samsvar |
RoHS conform
|
| Sertifisering(er) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modellkode |
FRBmM-D13/1N/003-F
|
| Bruk |
Bryteranlegg for industrielle og avanserte kommersielle bruksområder
|
| Grunnleggende funksjon |
Jordfeilautomat
|
| Antall poler |
1-pol + N
|
| Antall poler (beskyttede) |
1
|
| Poltall (totalt) |
2
|
| Utløsningskarakteristikk |
D
|
| Merkestrøm |
13 A
|
| Merkestrøm ved lekkasje |
0.03 A
|
| Type |
Jordfeilbryter RCBO
|
| Spenningstype |
AC
|
| Spenningsverdier |
240 V - 240 V
|
| Nominell driftsspenning (Ue) – maks |
240 V
|
| Nominell isolasjonspenning (Ui) |
500 V
|
| Nominell spenningspulsmotstand (Uimp) |
4 kV
|
| Frekvensklassifisering |
50 Hz
|
| Lekkasjestrømtype |
A
|
| Nominell brytekapasitet (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2) |
10 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009) |
10 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (IEC 60947-2) |
10 kA
|
| Kapasitet overspenningsstrøm |
3 kA
|
| Frakoblingsegenskaper |
Ikke forsinket
|
| Forurensningsgrad (verdi) |
2
|
| Bredde i antall modulmellomrom |
2
|
| Innbyggingsdybde |
75.5 mm
|
| Monteringsmetode |
DIN-skinne
|
| Kapslingsgrad |
IP20
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min. |
1 mm²
|
| cable end sleeve (massiv kjerne) – maks |
25 mm²
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min. |
1 mm²
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks |
25 mm²
|
| Nominell strøm for spesifisert varmetap (In) |
13 A
|
| Omgivelsestemperaturområde for drift – maks |
40 °C
|
| Omgivende driftstemperatur – min. |
-25 °C
|
| Strømbegrensningsklasse |
3
|
| Egenskaper |
Medkoblende nøytral
Beskyttelse mot feilutløsing |