Last ned dokumentet () av 20

3P1300UD
Modellkode: Eaton 3P Ellipse 1300 USB DIN

Eaton 3P Ellipse UPS USB DIN, 1300 VA, 840 W, Inngang: C14, Utganger: (4) Schuko, (4) Kun Schuko-spenningsstøt, USB-lading, tårn

General specifications

Produktnavn
Eaton 3P Ellipse UPS
Katalognummer
3P1300UD
EAN
3553340621390
Produktlengde/-dybde
312 mm
Produkthøyde
305 mm
Produktbredde
81 mm
Vekt på produktet
7 kg
Samsvar
CE-merket
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Sertifisering(er)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Modellkode
Eaton 3P Ellipse 1300 USB DIN

Additional specifications

USB-grensesnitt
Ja
Konstruksjonstype
Frittstående modell
Pakkeinnhold
  • Inngangskabel
  • USB kabel
  • Hurtigstart
  • Sikkerhetsanvisninger
Fase (utgang)
1
Auto-nødstoppfunksjon
Ja
Farge
Svart
Effektivitet
97
Rackmonteringssett
Nei
Fase (inngang)
1
Overspenningsvern
Ja

Battery

Batteritype
Forseglet, bly-syre
Graf for driftstid
Vis grafikk for kjøretid
Batterikvantitet
2
Batteristyring
Utskiftbare batterier, automatisk batteritest, beskyttelse mot dyputlading, i stand til kaldstart
Batteriklasse
12 V / 7 Ah
Utvidet batterikapasitet
Nei

Communications

Inkluderer nettverkskort
Nei
Kommunikasjon
USB-port (HID-kompatibel)
Ethernet-grensesnitt
Nei
Brukergrensesnitt
LCD-display
Potensialfri bryterkontakt
Nei
Utvidelsesspor
Ja
Programvarekompatibilitet
Eaton UPS Companion (muliggjør sikker systemavslutning, måling av energibruk og konfigurering av UPS-innstillinger)
Type grensesnitt
USB

Electrical input

Inngangskobling
C14
Nominell inngangsspenning
230 V standard (220/230/240 V)
Nominell frekvens
50–60 Hz
Inngangsledningslengde
1,5 m
Inngangsspenningsområde
184–264 V (justerbar til 161–284 V)
Inngangsfrekvensområde
46–70 Hz

Electrical output

Beholder
(4) Schuko, (4) kun Schuko bølge
Spenningsområde
230 V
Effekt
840 W
Utgangseffektfaktor
0,6
Utgangsspenningsområde
184–264 V (justerbar til 161–284 V)
Nominell utgangsspenning
230 V standard (220/230/240 V)
Matetype
1
Topologi
Ikke tilkoblet
VA-klassifisering
1300 VA

Environmental

Høyde over havet
3000 m
Støynivå
<25 dB ved 1 meter
Temperaturområde
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Relativ luftfuktighet
0–95 %, (ikke-kondenserende)

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.