Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, inngang: C14, utganger: (8) C13, tårn
Produktnavn |
Eaton 5SC UPS
|
Katalognummer |
5SC1000I
|
EL-nummer |
8417054
5260091 6604587 |
Land |
Finland
Sverige Norge |
UPC |
743172045164
|
Produktlengde/-dybde |
150 mm
|
Produkthøyde |
210 mm
|
Produktbredde |
340 mm
|
Vekt på produktet |
11.1 kg
|
Samsvar |
CE-merket
TUV |
Sertifisering(er) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Modellkode |
Eaton 5SC 1000i
|
Batteritype |
Bly-syre vedlikeholdsfri (utskiftbare)
|
Graf for driftstid |
|
Erstatningsbatterier |
Kan skiftes av bruker
|
Batterikvantitet |
2
|
Batteristyring |
ABM eller ladesmetode med konstant spenning (valgbar av brukeren), automatisk batteritest, dyp utladningsbeskyttelse
|
Batteriklasse |
12 V / 9 Ah
|
Utvidet batterikapasitet |
Nei
|
Beholder |
(8) C13
|
Spenningsområde |
230 V
|
Effekt |
700 W
|
Utgangseffektfaktor |
0,7
|
Utgangsspenningsområde |
230 V (+6%/-10%)
|
Utgangsbølgeform |
Sinusbølge
|
Nominell utgangsspenning |
230 V standard (220/230/240 V)
|
Matetype |
1
|
Topologi |
Linjeinteraktiv
|
VA-klassifisering |
1000 VA
|
Inngangskobling |
C14
|
Nominell inngangsspenning |
230 V standard (220/230/240 V)
|
Nominell frekvens |
50–60 Hz
|
Inngangsspenningsområde |
184-276 V
|
Inngangsfrekvensområde |
45–55 Hz (50 Hz system), 55–65 Hz (60 Hz system)
|
Inkluderer nettverkskort |
Nei
|
Kommunikasjon |
|
Ethernet-grensesnitt |
Nei
|
Brukergrensesnitt |
LCD-display
|
Potensialfri bryterkontakt |
Nei
|
Utvidelsesspor |
Nei
|
Programvarekompatibilitet |
Eaton Intelligent Power Protector
|
Type grensesnitt |
Andre
|
Høyde over havet |
2000 m
|
Støynivå |
<40 dB ved 1 meter
|
Temperaturområde |
0–90 %, ikke-kondenserende
|
Relativ luftfuktighet |
0–90 %, ikke-kondenserende
|
Konstruksjonstype |
Frittstående modell
|
Hus |
Svart
|
Pakkeinnhold |
|
Fase (utgang) |
1
|
Auto-nødstoppfunksjon |
Ja
|
Farge |
Svart
|
Effektivitet |
96
|
Rackmonteringssett |
Nei
|
Fase (inngang) |
1
|