Last ned dokumentet () av 20

63NHG01B-400

Fuse-link, LV, 63 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
63NHG01B-400
EAN
5027590485463
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
295 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektriske data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Produktspesifikasjoner

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Tilbehør

Suitable for
Microswitch 170H0235

Eksporter produktspesifikasjoner