Eaton Bussmann-serien lavspent NH-smeltesikring, strømførende gripetapp, 500 V, 63 A, 120 kAIC, statusindikator for kombinasjonssmeltesikring, bladendekobling, klasse C gL/gG, firkantet med knivbladkontakt, keramisk
| Produktnavn |
Lavspennings NH-sikring i Eaton Bussmann-serien
|
| Katalognummer |
63NHG01B
|
| EL-nummer |
1664043
2040073 3115137 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
5027590485449
|
| UPC |
051712625975
|
| Produktlengde/-dybde |
135 mm
|
| Produkthøyde |
58 mm
|
| Produktbredde |
30 mm
|
| Vekt på produktet |
270.667 g
|
| Samsvar |
RoHS-kompatibel
CE-merket |
| Sertifisering(er) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Strømklassifisering |
63 A
|
| Spenningsverdier |
500 V
|
| Spenningstype |
AC
|
| Bryteevne |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Merkefrekvens – min. |
45 Hz
|
| Frekvensklassifisering – maks |
62 Hz
|
| Sikringsstørrelse |
NH2
|
| Isolerte metallgjennomføringer (IMGL) |
Nei
Ja |
| Egnet for |
SD2-D NH-sikringsbase med én pol
Mikrobryter 170H0235 Mikrobryter 170H0236 EBH størrelse 00 til 4 horisontal lastskillebrytere for smeltesikringer TD2-D Triple pole NH Fuse base |