Last ned dokumentet () av 20

9E10KI

Eaton 9E UPS, 10 kVA, 8 kW, Inngang: Kablet, Utgang: Kablet, Tårn

General specifications

Produktnavn
Eaton 9E UPS
Katalognummer
9E10KI
UPC
743172067678
Produktlengde/-dybde
61.29 cm
Produkthøyde
70.85 cm
Produktbredde
26.24 cm
Vekt på produktet
85.39 kg
Samsvar
CE-merket
TUV
Sertifisering(er)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Produktspesifikasjoner

Spesialfunksjoner
  • Online Dobbel konvertering topologi
  • Overvåker konstant strømforholdene og regulerer spenning og frekvens
  • Intern bypass tillater servicekontinuitet i tilfelle UPS-feil
  • LCD-skjerm for sanntidsstatus og -målinger
  • Kompatibel med virtuelle miljøer (VMware, Hyper-V Citrix Xen, Redhat)
  • Lang batteritid med inntil 4 valgfrie EBM
Topologi
Online/dobbeltkonvertering
Formfaktor
Tårn
Konstruksjonstype
Frittstående modell
Farge
Svart
VA-klassifisering
10 kVA
Effekt
8 kW
Rackmonteringssett
Nei
Pakkeinnhold
  • UPS
  • USB kabel
  • Seriell kabel
  • Brukerhåndbok
Intern forbikobling
Ja
Hot-swap-strøm
Nei
Auto-nødstoppfunksjon
Ja
Primærfrekvens – maks
66 Hz
Primærfrekvens – min.
45 Hz
Inngangskobling
Kablet/fast forbindelse
Nominell inngangsspenning
400V/230V
Nominell frekvens
50/60 Hz
Inngangsfrekvensområde
45-66Hz
Inngang effektfaktor
Større enn 0,99
Antall utganger med fast kobling
1
Utgangsbølgeform
Sinusbølge
Spenningsområde
230 V
Nominell utgangsspenning
230 V standard (220/230/240 V)
Matetype
1
Spenningstype
AC
Graf for driftstid
Batteristyring
  • Automatisk batteritest
  • Dyputlading beskyttelse
Erstatningsbatterier
Utskiftbare batterier
Batteriklasse
12 V / 9 Ah
Batteritype
Forseglet, bly-syre
Utvidet batterikapasitet
Ja
Kjøretid ved halv last
14.5 min
Kommunikasjon
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Seriell port (RS232)
  • Mini-terminalblokk for fjernstyring for strøm av
  • Kommunikasjonsspor
Utvidelsesspor
Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort
Ethernet-grensesnitt
Nei
Inkluderer nettverkskort
Nei
Programvarekompatibilitet
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Brukergrensesnitt
LCD-display
Type grensesnitt
Andre
Potensialfri bryterkontakt
Ja
Høyde over havet
3000 m
BTU-klassifisering
Tilkoblet: 2456
Støynivå
Mindre enn 55 dB på 1 meter
Relativ luftfuktighet
0-90 % ikke-kondenserende
Temperaturområde
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Inngangsspenning – maks
276 V
Inngangsspenning – min.
110 V
Utgangsspenning – maks
240 V
Utgangsspenning – min.
220 V
Sekundærfrekvens – maks
60 Hz
Sekundærfrekvens – min
50 Hz
Batterikvantitet
20
Effektivitet
92
Effektivitet (øko-modus)
96
Inngangsspenningsområde
176-276 V (110-276 V med derating)
Maks antall batteripakker
4
Utgangsfrekvens
50/60 Hz
Utgangseffektfaktor
0,8
Utgangsspenningsområde
220/230/240 V +/- 2%
Fase (utgang)
1
Kjøretid ved full belastning
6 min
Maks spenningsforvrenging ved utgang (lineær belastning) - maks
3
Energiforbruk
720 W

Eksporter produktspesifikasjoner

Declarations of conformity

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.