Eaton 9PX UPS HotSwap DIN, 3000 VA, 3000 W, inngang: C20, utganger: (4) Schuko, (1) C19, rack/tårn, 3U
Produktnavn |
Eaton 9PX UPS
|
Katalognummer |
9PX3000IRTBPD
|
EL-nummer |
6610811
|
Land |
Norge
|
UPC |
743172081513
|
Produktlengde/-dybde |
48.5 cm
|
Produkthøyde |
13 cm
|
Produktbredde |
44 cm
|
Vekt på produktet |
30 kg
|
Samsvar |
CISPR22 Class B
FCC part 15 Class B CE-merket cULus Listed TUV CSA 22.2 |
Sertifisering(er) |
IEC/EN 62040-2
UL 1778 EAC ENERGY STAR certified CE IEC/EN 62040-1 |
Modellkode |
Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap DIN
|
Batteritype |
Forseglet, bly-syre
|
Graf for driftstid | |
Erstatningsbatterier |
Hot-swapbare interne batterier og utvidede batterimoduler (EBMs)
|
Batterikvantitet |
6
|
Batteristyring |
|
Batteriklasse |
12 V / 9 Ah
|
Utvidet batterikapasitet |
Ja
|
Beholder |
(4) Schuko, (1) C19
|
Spenningsområde |
230 V
|
Effekt |
3000 W
|
Utgangseffektfaktor |
1
|
Utgangsspenningsområde |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Utgangsbølgeform |
Sinusbølge
|
Nominell utgangsspenning |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
Maks spenningsforvrenging ved utgang (lineær belastning) - maks |
3
|
Matetype |
1
|
Topologi |
Online/dobbeltkonvertering
|
VA-klassifisering |
3000 VA
|
Inngangskobling |
C20
|
Nominell inngangsspenning |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
Nominell frekvens |
50/60 Hz
|
Inngang effektfaktor |
Større enn 0,99
|
Inngangsledningslengde |
1,8 m
|
Inngangsspenningsområde |
176–276 V (100–276 V med derating)
|
Inngangsfrekvensområde |
40–70 Hz
|
Inkluderer nettverkskort |
Nei
|
Kommunikasjon |
|
Ethernet-grensesnitt |
Nei
|
Brukergrensesnitt |
Flerspråklig LCD-skjerm
|
Potensialfri bryterkontakt |
Ja
|
Utvidelsesspor |
Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort
|
Programvarekompatibilitet |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Type grensesnitt |
Andre
|
Høyde over havet |
3000 m
|
Støynivå |
<40 dB ved 1 meter
|
Temperaturområde |
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
|
Relativ luftfuktighet |
0–96 % ikke-kondenserende
|
Konstruksjonstype |
482,6 mm (19-tommer) enhet
|
Pakkeinnhold |
|
Fase (utgang) |
1
|
Intern forbikobling |
Ja
|
Auto-nødstoppfunksjon |
Ja
|
Farge |
Svart/sølv
|
Effektivitet |
94
|
Rackmonteringssett |
Ja
|
Fase (inngang) |
1
|
Hot-swap-strøm |
Ja
|