Eaton 9SX UPS, 6000 VA, 5400 W, inngang: kablet, utganger: (8) C13, (2) C19, kablet, rack/tårn, 3U
Produktnavn |
Eaton 9SX UPS
|
Katalognummer |
9SX6KIRT
|
EL-nummer |
5257338
6610764 |
Land |
Sverige
Norge |
UPC |
743172039354
|
Produktlengde/-dybde |
68.5 cm
|
Produkthøyde |
13 cm
|
Produktbredde |
44 cm
|
Vekt på produktet |
48 kg
|
Samsvar |
CE-merket
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
Sertifisering(er) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Konstruksjonstype |
482,6 mm (19-tommer) enhet
|
Pakkeinnhold |
|
Fase (utgang) |
1
|
Intern forbikobling |
Ja
|
Auto-nødstoppfunksjon |
Ja
|
Farge |
Svart
|
Effektivitet |
94
|
Rackmonteringssett |
Ja
|
Fase (inngang) |
1
|
Hot-swap-strøm |
Nei
|
Batteritype |
Forseglet, bly-syre
|
Graf for driftstid | |
Erstatningsbatterier |
Hot-swapbare interne batterier og utvidede batterimoduler (EBMs)
|
Batterikvantitet |
15
|
Batteristyring |
|
Batteriklasse |
12 V / 5 Ah
|
Utvidet batterikapasitet |
Ja
|
Inkluderer nettverkskort |
Nei
|
Kommunikasjon |
|
Ethernet-grensesnitt |
Nei
|
Brukergrensesnitt |
Flerspråklig LCD-skjerm
|
Potensialfri bryterkontakt |
Ja
|
Utvidelsesspor |
Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort
|
Programvarekompatibilitet |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Type grensesnitt |
Andre
|
Inngangskobling |
Kablet/fast forbindelse
|
Nominell inngangsspenning |
230 V standard (200/208/220/230/240/250 V)
|
Nominell frekvens |
50/60 Hz
|
Inngang effektfaktor |
Større enn 0,99
|
Inngangsspenningsområde |
176–276 V (100–276 V med derating)
|
Inngangsfrekvensområde |
40-70 Hz
|
Beholder |
(8) C13, (2) C19, Hardwired
|
Spenningsområde |
230 V
|
Effekt |
5400 W
|
Utgangseffektfaktor |
0,9
|
Utgangsspenningsområde |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Utgangsbølgeform |
Sinusbølge
|
Nominell utgangsspenning |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
Maks spenningsforvrenging ved utgang (lineær belastning) - maks |
2
|
Matetype |
1
|
Topologi |
Online/dobbeltkonvertering
|
VA-klassifisering |
6000 VA
|
Høyde over havet |
3000 m
|
Støynivå |
<45 dB ved 1 meter
|
Temperaturområde |
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
|
Relativ luftfuktighet |
0-90 % ikke-kondenserende
|