Last ned dokumentet () av 20

CBLOUT32
Modellkode: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Eaton rack-PDU utgangskabel 32 A, kablet 32 A EN60309, støpsel 0,75 m

General specifications

Produktnavn
Eaton rack-PDU-kabel
Katalognummer
CBLOUT32
EAN
3553340586019
Produktlengde/-dybde
230 mm
Produkthøyde
130 mm
Produktbredde
190 mm
Vekt på produktet
0.7 kg
Samsvar
CE-merket
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Produktspesifikasjoner

Type
PDU kabel

Eksporter produktspesifikasjoner