Last ned dokumentet () av 20

LST4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST4
EAN
5027590503488
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Produktspesifikasjoner

Amperage Rating
4 A
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
LST
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Connection
Bolt-on
Voltage rating
240 V

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.