Last ned dokumentet () av 20
Opphørt

LSTRC3-NA

Eaton Exceder LED3 strobe, LED, ceiling, red, no lettering, amber lens, indoor

En nyere versjon av dette produktet er tilgjengelig:

General specifications

Product Name
Eaton Exceder LED3 strobe
Catalog Number
LSTRC3-NA
UPC
786697262692
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Produktspesifikasjoner

Compliance and standards
CSFM
ULC
UL
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
UV Stabilized Plastic
Lens color
Amber
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.040/0.053/0.155/0.248
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
95 cd
Voltage
24 V

Eksporter produktspesifikasjoner