Last ned dokumentet () av 20

XSTHS1P050CK4BP
Modellkode: XST Hybrid 1P Cable kit 4 Batt

Kabelsett for xStorage Hybrid en-fase omformer (med 4 batterier). Inkluderer 8 strømkabler, 4 Black Bat- (1x250, 2x485 og 1x1800 mm) og 4 RED Bat+ (2x485, 1x1900 og 1x3300 mm), 4 COM-kabler (1x300, 2x585 og 1x1700 mm) og 4 PE-kabler (2x520, 1x700 og 1x1700 mm).

General specifications

Produktnavn
Eaton xStorage Hybrid-tilbehør
Katalognummer
XSTHS1P050CK4BP
EAN
3553340101328
Produktlengde/-dybde
300 mm
Produkthøyde
600 mm
Produktbredde
180 mm
Vekt på produktet
5 kg
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
XST Hybrid 1P Cable kit 4 Batt

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.