Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • Oprogramowanie do integracji danych i procesów

    Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i inżynierowie energetyki stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia bardziej realistycznych, precyzyjnych analiz i symulacji swojej sieci dystrybucyjnej. Funkcje oprogramowania CYME firmy Eaton umożliwiają dokładne modelowanie sieci i zautomatyzowaną analizę inżynierską w celu optymalizacji planowania i serwisowania całego systemu elektrycznego.
    Kontakt

Automatyczne generowanie modelu sieci CYME

Rozwiązanie integracji modułu gateway CYME w przejrzysty sposób łączy oprogramowanie do projektowania sieci energetycznej CYME z różnymi systemami przedsiębiorstwa energetycznego. Generowany jest dzięki temu aktualny, gotowy do dalszych analiz model sieci CYME.

Możliwość dostosowania do potrzeb każdego klienta

Rozwiązania CYME znacznie ułatwiają zarządzanie zasobami oraz automatyzację analiz inżynierskich, wspierając zakłady energetyczne w planowaniu i działaniach związanych z utrzymaniem całego systemu elektrycznego. Nasz zespół świadczy usługi dostosowania swoich solidnych rozwiązań do potrzeb każdego zastosowania.

Zautomatyzuj analitykę dzięki rozproszonym obliczeniom

Serwer CYME zapewnia wbudowane analizy inżynierskie działające w trybie czasu rzeczywistego, aby zautomatyzować analizy procesowe i poszczególnych partii. Skalowalne rozwiązanie spełniające oczekiwania dotyczące wydajności.

Kompletne modelowanie i analiza

Moduł gateway CYME

Wyciągnij wszystkie niezbędne informacje z systemu GIS i innych systemów firmy, aby automatycznie wygenerować aktualne, dokładne modele sieci dystrybucyjnej, gotowe do planowania i analiz wykonywanych za pomocą oprogramowania CYME.

Dowiedz się więcej o Module gateway CYME.

CYME Server

Moduł ten umożliwia dużej liczbie użytkowników jednoczesne i równoległe wykonywanie żądań symulacji CYME z różnych aplikacji klienckich; DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS itp.

Dowiedz się więcej o Oprogramowaniu CYME Server

Dodana wymiana danych i automatyzacja

Narzędzie skryptowe CYME ze środowiskiem Python

Skrypty w języku Python są zintegrowane z oprogramowaniem do analizy systemu energetycznego CYME. Składają się one z API, które wykorzystują funkcjonalność CYME, aby łatwo budować zautomatyzowane procesy i tworzyć nowe algorytmy.

Dowiedz się więcej o narzędziu skryptowym CYME z modułem Python

Dynamiczne pobieranie danych

Moduł oprogramowania CYME używany do udoskonalania powykonawczego modelu za pomocą fizycznych pomiarów takich parametrów jak takich jak moc, prąd, napięcie, zapotrzebowanie na obciążenie, generacja oraz monitorowania stanów urządzeń: wyłączników, regulatorów napięcia, baterii kondensatorów itp.

 

Publikowanie danych w trybie push

Dostosowywalny most pomiędzy oprogramowaniem CYME a systemami zewnętrznymi, oparty na obszernej bibliotece CYME.

Wyniki analizy CYME w ramach GIS

CYME dla ArcGIS Desktop

Pasek narzędzi CYME dla ArcGIS Desktop jest przeznaczony do pracy z wynikami analiz CYME w ramach interfejsu GIS.

Dowiedz się więcej o Rozwiązanie CYME for ArcGIS Desktop

CYME Server

Moduł ten umożliwia dużej liczbie użytkowników jednoczesne i równoległe wykonywanie żądań symulacji CYME z różnych aplikacji klienckich; DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS itp.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu CYME Server

X
Download Close

Skontaktuj się z nami

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Wyrażam zgodę na regularne otrzymywanie informacji o produktach, promocjach i aktualnościach firmy Eaton. Rozumiem i wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Eaton moich danych, w tym danych behawioralnych, takich jak wyświetlenia stron internetowych oraz interakcje z materiałami wideo, w celu personalizacji komunikacji marketingowej. Rozumiem, że w każdej chwili mam prawo wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej.