Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
  • transmission-lines-wheat-field.jpg

    Oprogramowanie dla systemu przesyłowego

    Oprogramowanie dla systemu przesyłowego CYME firmy Eaton zapewnia modelowanie i symulacje analityczne systemów przesyłowych, które obejmują wytwarzanie energii z rozproszonych źródeł.
    Kontakt

Dokładne modelowanie sieci elektrycznej

Modelowanie linii przesyłowej od miejsca generacji do odbiorców końcowych, wraz z wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi, jest podstawą każdej solidnej symulacji sieci.

Zasoby i oceny systemu planowania

Minimalizuje straty energii i optymalizuje pracę dzięki odpowiedniemu planowaniu sieci przesyłowych i jednostek wytwórczych.

Analiza systemu w celu poprawy wydajności sieci

Sprawdza różne warunki pracy, ocenia stabilność systemu przesyłowego w różnych sytuacjach awaryjnych i warunkach obciążenia oraz bada opłacalne alternatywy operacyjne.

Modelowanie sieci elektrycznej

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora Sieci

Udoskonalone modelowanie podstacji

Moduł ten umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich głównych elementów podstacji dystrybucyjnej, jak również elementów podsieci, takich jak przyłącza, skrzynki rozdzielcze czy instalacje w obiekcie przemysłowym. Następnie w symulacjach uwzględnia się wpływ tych instalacji na cały system dystrybucji energii.

Dowiedz się więcej o zaawansowanym module modelowania podstacji

Przepływ mocy

Analizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS.

Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy

Analiza usterek

Zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363), szeregowych i równoczesnych. Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć.

Dowiedz się więcej o module analizy usterek

Zasoby i oceny

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora sieci

Wymiarowanie i dobór osprzętu

Ocenia urządzenia na podstawie wartości znamionowych przerywania zwarcia ANSI lub IEC 60909 oraz maksymalnego obciążenia urządzenia w warunkach stanu ustalonego.

Biblioteki urządzeń i ich modele

Definiowanie urządzeń sieciowych ułatwiają rozbudowane biblioteki CYME i odpowiednie obliczenia. Nowe modele mogą być definiowane przez użytkownika.

Część modułu podstawowego Edytora sieci.

Przepływ mocy

Analizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS.

Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy

Analiza usterek

Zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć.

Dowiedz się więcej o module analizy usterek

Rozruch silnika

Określa wpływ rozruchu silnika na sieć. Ocenia wahania napięcia, obciążenie zablokowanego wirnika i szacuje maksymalny rozmiar silnika.

Dowiedz się więcej o module rozruchu silnika

Planowanie systemu

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora Sieci

Analiza seryjna

Wykonuje scenariusze złożone z kilku analiz na dowolnie wybranych badaniach. Plany symulacji podlegają pełnej konfiguracji.

Część modułu podstawowego Edytora sieci.

Nowoczesny manager projektu

Wspomaga współpracę i szczegółowe przygotowanie projektów zależnych czasowo w celu skutecznej oceny wielu scenariuszy.

Dowiedz się więcej o module Zaawansowany manager projektu

Analiza techniczno-ekonomiczna

Ocenia wykonalność i opłacalność projektu w oparciu o rzeczywisty model systemu. Wspomaga planowanie skupiające się na osiągnięciu celów technicznych, niezawodnościowych i inwestycyjnych. Współpracuje z modułem zaawansowanego managera projektu w celu oszacowania kosztów dla prognozowanego wzrostu obciążenia.

Dowiedz się więcej o module analizy techniczno-ekonomicznej

Nakładka geograficzna

Nakładka geograficzna wyświetla rastrowe lub wektorowe obrazy map (geograficzne bazy danych takie jak DWG, DXF, SHP, itp.) jako warstwy bezpośrednio pod Twoim modelem sieci elektrycznej. Moduł umożliwia import i wyświetlanie kilku map w różnych formatach, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą wizualizować system dystrybucji energii na szerokim obszarze.

Dowiedz się więcej o nakładce geograficznej

Zabezpieczenie nadprądowe i przekaźniki odległościowe

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora sieci

Analiza urządzeń zabezpieczających

Moduł ten pomaga inżynierom energetykom skutecznie rozwiązywać problemy związane z zabezpieczeniami poprzez analizę krzywych czasowo-prądowych. Biblioteka zawiera ponad 15 000 krzywych urządzeń zabezpieczających.

Cechy modułu: analiza zabezpieczeń sieci, analiza wyzwoleń i sekwencji działania.

Dowiedz się więcej o analizie zabezpieczeń

Analiza zabezpieczeń na odległość

Analizuje działanie przekaźników zabezpieczających w odległościach, w warunkach normalnej pracy i w sytuacjach awaryjnych. Pomaga w projektowaniu i weryfikacji systemów zabezpieczeń i w rozwiązywaniu różnych problemów koordynacji w każdej sieci systemu energetycznego

Dowiedz się więcej o module analizy zabezpieczeń na odległość

Jakość zasilania i projektowanie filtrów

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora Sieci

Przepływ mocy

Analizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS.

Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy

Analiza usterek

Zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć.

Dowiedz się więcej o module analizy usterek

Analiza harmonicznych

Moduł analizy harmonicznych ocenia wpływ obciążeń nieliniowych na sieć, aby pomóc inżynierom znaleźć metody łagodzenia problemów związanych z tym zjawiskiem w systemie. Posiada możliwości modelowania zarówno jedno-, jak i trójfazowego, z elastycznością pozwalającą na ocenę sieci użytkowych, przemysłowych systemów energetycznych i kanałów dystrybucyjnych o dowolnej konfiguracji.

Dowiedz się więcej o analizie harmonicznych

Tabelka wielokolumnowa

Badania wydajności i operacyjne

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytora Sieci

Analiza seryjna

Wykonuje scenariusze złożone z kilku analiz na dowolnie wybranych badaniach. Plany symulacji podlegają pełnej konfiguracji. Część modułu podstawowego Edytora sieci.

Zaawansowany manager projektu

Wspomaga współpracę i szczegółowe przygotowanie projektów zależnych czasowo w celu skutecznej oceny wielu scenariuszy.

Dowiedz się więcej o module Zaawansowany manager projektu

Przepływ mocy

Analizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS.

Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy

Analiza usterek

Zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć.

Dowiedz się więcej o module analizy usterek

Nieprzewidziane przepływy obciążenia N-p

Moduł ten, zaprojektowany jako pomoc w statycznej analizie awaryjnej związanej z przepływem mocy, wspiera tworzenie zdarzeń awaryjnych, scenariuszy pojedynczych lub wielokrotnych zaników energii oraz porównanie ich do przypadku podstawowego w celu oceny zdolności i odporności systemu.

Dowiedz się więcej o module nieprzewidzianych przepływów obciążenia N-p

Analiza stabilności w warunkach przejściowych

Analiza stabilności w warunkach przejściowych symuluje dynamiczne zachowanie systemów dystrybucji energii z generacją rozproszoną w warunkach różnych zdarzeń nieustalonych (pojawienie się / usunięcie awarii, rozruch dużego silnika, odłączenie jednostek kogeneracyjnych, praca w trybie wyspowym itp.)

Dowiedz się więcej o analizie stabilności w warunkach przejściowych

Optymalny przepływ mocy

Analizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS.

Dowiedz się więcej o  module analizy optymalnego przepływu mocy

Analiza stabilności napięcia

Ocena zdolności systemu elektroenergetycznego do utrzymania stabilnego napięcia w różnych sytuacjach awaryjnych i warunkach obciążenia.

Dowiedz się więcej o module analizy stabilności napięcia

Pisanie skryptów

Narzędzie skryptowe CYME ze środowiskiem Python

Skrypty w języku Python są zintegrowane z oprogramowaniem do analizy systemu energetycznego CYME. Składają się one z API, które wykorzystują funkcjonalność CYME, aby łatwo budować zautomatyzowane procesy i tworzyć nowe algorytmy.

Dowiedz się więcej o narzędziu skryptowym CYME z modułem Python

X
Download Close

Skontaktuj się z nami

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Tak, chcę regularnie otrzymywać drogą mailową informacje o produktach, promocjach i nowościach firmy Eaton. Rozumiem i zgadzam się na to, że firma Eaton wykorzysta moje dane do personalizacji komunikacji marketingowej. Rozumiem, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych mogę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Eaton.