Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
  • solar-panel.jpg

    Oprogramowanie do aplikacji w rozproszonych zasobów energetycznych

    Oprogramowanie CYME Distributed Energy Resources (DER) firmy Eaton umożliwia modelowane sieci, które odzwierciedla zmieniający się obraz dystrybucji energii. Uwzględnia ono rozproszone jednostki zasilające i magazynujące oraz dane wytwarzane przez inteligentne urządzenia, takie jak liczniki i czujniki.
    Kontakt

Główne cechy

  • Ocena skutków wynikających z podłączenia pojedynczej lub wielu instalacji DER do sieci
  • Wsparcie modelowania DER, systemu elektrycznego niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz urządzeń towarzyszących
  • Zapewnienie większej pojemności sieci bez uszczerbku dla niezawodności systemu i jakości zasilania
  • Badanie wpływu zmienności mocy wyjściowej systemów DER na działanie sterowników sieciowych i zachowanie akumulatorowych urządzeń magazynowania energii.

Wysoce precyzyjne modelowanie DER

Oprogramowanie CYME firmy Eaton wspiera modelowanie DER, systemu elektrycznego niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz urządzeń towarzyszących. Stałe udoskonalanie oprogramowania zapewnia, że obsługuje ono najnowsze trendy i może modelować różne symulacje związane z łączeniem rozproszonego wytwarzania energii.

Solidna analiza możliwości systemu energetycznego

Specjalne, dodatkowe moduły służą do proaktywnej i sprawnej analizy zdolności systemu dystrybucji energii do przyjęcia nowych obciążeń lub zasobów wytwórczych. Wydajne algorytmy analizy obciążenia i błędów szybko dostarczają jasnych wyników.

Zaawansowane symulacje sieciowe

Edytor sieci CYME firmy Eaton wspiera kompletne modelowanie DER, a dodatkowe moduły uzupełniają zaawansowaną symulację całej sieci, aby umożliwić bardziej szczegółową analizę systemu dystrybucji energii, z uwzględnieniem energoelektroniki i obciążeń nieliniowych. Moduły te pomagają inżynierom zrozumieć przyszły wpływ modyfikacji systemu dystrybucji energii, wyprowadzić realistyczne scenariusze na bazie wyników i przedstawić zalecenia.

Kompletne modelowanie i analiza

Modelowanie dystrybucji po stronie niskiego napięcia

Model dystrybucji niskiego napięcia wykonuje szczegółowe modelowanie i symulację dowolnego obwodu za transformatorem dystrybucyjnym. Obejmuje to transformatory jednofazowe, z odczepami, połączenia plex oraz jednofazowe trójprzewodowe obwody nn.

Dowiedz się więcej o modelowaniu dystrybucji niskiego napięcia

Udoskonalone modelowanie podstacji

Moduł ten umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich głównych elementów podstacji dystrybucyjnej, jak również elementów podsieci, takich jak przyłącza, skrzynki rozdzielcze czy instalacje w obiekcie przemysłowym. Następnie w symulacjach uwzględnia się wpływ tych instalacji na cały system dystrybucji energii.

Dowiedz się więcej o zaawansowanym module modelowania podstacji

Analiza wtórnej sieci energetycznej

Analiza sieci wtórnej pozwala użytkownikom na modelowanie dowolnej sieci punktowej, sieci wtórnej i szczegółowych przekaźników ochronnych sieci z kompletem ustawień. Moduł jest wyposażony w solidne algorytmy przepływu mocy i zwarć do analizy sieci z dużą ilością oczek.

Dowiedz się więcej o analizie sieci wtórnej

Usługa mapy online

Wyświetla Google Maps i MapQuest Open jako warstwy pod widokiem geograficznym modelu sieci elektrycznej. Dzięki tej usłudze użytkownicy mogą zlokalizować podstację, konkretną linię zasilającą lub wskazać adres, pod którym wystąpiła awaria.

Dowiedz się więcej o usłudze mapy online

Nakładka geograficzna

Nakładka geograficzna wyświetla rastrowe lub wektorowe obrazy map (geograficzne bazy danych takie jak DWG, DXF, SHP, itp.) jako warstwy bezpośrednio pod Twoim modelem sieci elektrycznej. Moduł umożliwia import i wyświetlanie kilku map w różnych formatach, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą wizualizować system dystrybucji energii na szerokim obszarze.

Dowiedz się więcej o nakładce geograficznej

Modelowanie i analiza mikrosieci

Modelowanie i analiza mikrosieci umożliwia modelowanie i symulację mikrosieci pracujących w trybie wyspowym lub połączonych z siecią, a także mikrosieci izolowanych, z dala od jakiejkolwiek infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.

Dowiedz się więcej o modelowaniu i analizie mikrosieci

Analiza zdolności sieci do podłączania kolejnych źródeł

Analiza zdolności przesyłowych

Analiza zdolności przesyłowych uwzględnia zgłoszenia o przyłączenie do sieci poprzez obliczenie maksymalnej mocy wytwórczej lub obciążeniowej, która może być zainstalowana niezależnie w każdym punkcie systemu dystrybucyjnego bez negatywnego wpływu na jego niezawodność i jakość energii.

Dowiedz się więcej o analizie zdolności przesyłowych

Moduł EPRI DRIVE

Moduł EPRI DRIVE, doskonale zintegrowany z graficznym interfejsem użytkownika oprogramowania CYME, łączy zalety inżynieryjne EPRI DRIVE ze szczegółowym modelem systemu dystrybucyjnego CYME, podając wyniki obliczeń przepustowości w znanym środowisku.

Dowiedz się więcej o module EPRI DRIVE

Badanie wpływu systemu

Ocena wpływu DER (Distributed Energy Resources)

Moduł ten pozwala na wykonanie w ciągu kilku minut analizy wpływu na system połączeń między źródłami energii. Wyraźnie ocenia wpływ połączeń międzysystemowych DER na system dystrybucyjny, taki jak poziomy napięcia w stanie ustalonym, przeciążenia i odwrotny przepływ mocy. Moduł wykonuje kompleksową analizę wpływu systemu. Uwzględnia wiele punktów kontrolnych opartych na kryteriach i wiele scenariuszy w celu oznaczenia nieprawidłowych warunków.

Dowiedz się więcej o ocenie wpływu DER

Ocena zakłóceń w sieci

Moduł oceny zakłóceń sieciowych ocenia zaburzenia w jakości energii elektrycznej. Ocenia czy wyposażenie przechodzi przez różne testy jakości energii. Analiza oparta jest na charakterystyce pt. „Technical Rules for the Assessment of Network Disturbance” („Techniczne zasady oceny zakłóceń w sieci”) opublikowanym przez niemiecko-austriacko-szwajcarsko-czeską grupę roboczą.

Dowiedz się więcej o ocenie zakłóceń w sieci 

Analiza przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową

Moduł ten wykonuje analizy przepływu obciążeń o długookresowej dynamice w ujęciu zakresów od sekund do minut w odniesieniu do zjawisk wprowadzanych przez odnawialne źródła energii. W analizie uwzględniane są urządzenia sterujące, takie jak przełączniki zaczepów i moduły pojemnościowe. Umożliwia również symulację czasową wpływu energoelektroniki i magazynów energii.

Dowiedz się więcej o analizie przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową

Analiza zabezpieczeń

Moduł ten pomaga inżynierom energetykom skutecznie rozwiązywać problemy związane z zabezpieczeniami poprzez analizę krzywych czasowo-prądowych. Biblioteka zawiera ponad 15 000 krzywych urządzeń zabezpieczających.

Cechy modułu: analiza zabezpieczeń sieci, analiza wyzwoleń i sekwencji działania.

Dowiedz się więcej o analizie zabezpieczeń

Analiza harmonicznych

Moduł analizy harmonicznych ocenia wpływ obciążeń nieliniowych na sieć, aby pomóc inżynierom znaleźć metody łagodzenia problemów związanych z tym zjawiskiem. Posiada możliwości modelowania zarówno jedno-, jak i trójfazowego, z elastycznością pozwalającą na ocenę sieci użytkowych, przemysłowych systemów energetycznych i kanałów dystrybucyjnych o dowolnej konfiguracji.

Dowiedz się więcej o analizie harmonicznych

Analiza stabilności w warunkach przejściowych

Analiza stabilności w warunkach przejściowych symuluje dynamiczne zachowanie systemów dystrybucji energii z generacją rozproszoną w warunkach różnych zdarzeń nieustalonych (pojawienie się / usunięcie awarii, rozruch dużego silnika, odłączenie jednostek kogeneracyjnych, praca w trybie wyspowym itp.)

Dowiedz się więcej o analizie stabilności w warunkach przejściowych

Analiza stanu ustalonego z profilami obciążenia

Moduł ten wykonuje analizę przepływu obciążeń w czasie w oparciu o profile modelowane na podstawie historycznych wzorców zużycia oraz danych czasu rzeczywistego pochodzących ze SCADA, AMI, MDM, AMR itp.

Dowiedz się więcej o analizie stanu ustalonego z profilami obciążenia

Alternatywy bez przewodów

Optymalizacja odciążania DER

Optymalizacja DER w zakresie odciążenia pozwala inżynierom na efektywne projektowanie alternatywnych rozwiązań bez korzystania z przewodowych połączeń w celu złagodzenia problemów z przepustowością w zasobach sieci o krytycznym znaczeniu.

Dowiedz się więcej o Optymalizacji odciążania DER

X
Download Close

Skontaktuj się z nami

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Tak, chcę regularnie otrzymywać drogą mailową informacje o produktach, promocjach i nowościach firmy Eaton. Rozumiem i zgadzam się na to, że firma Eaton wykorzysta moje dane do personalizacji komunikacji marketingowej. Rozumiem, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych mogę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Eaton.