Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
  • substation-dusk.jpg

    Oprogramowanie do obsługi podstacji

    Projekt sieci dystrybucyjnej i budynków jest istotną częścią całej infrastruktury systemu elektroenergetycznego, zapewniającej stałe dostawy energii do odbiorców. Rozwiązania programistyczne firmy Eaton dedykowane podstacji dostarczają inżynierom danych potrzebnych do zapewnienia optymalizacji instalacji pod względem działania, podłączenia i zabezpieczenia.
    Contact us

Opracowanie efektywnego projektu kratownicy uziemiającej

Oprogramowanie CYMGRD pomaga inżynierowi w projektowaniu uziemienia i wykonywaniu interpretacji pomiarów jakości gruntu oraz oceny punktów niebezpiecznych w dowolnym interesującym go obszarze.

Sprawne projektowanie stało się niezwykle proste

Przyjazne dla użytkownika wprowadzanie danych i zaawansowane algorytmy analizy sprawiają, że oprogramowanie CYMGRD jest wydajnym narzędziem, które pomaga inżynierom w tworzeniu technicznie solidnych oraz ekonomicznych projektów.

Uziemienie podsieci

Możliwości analityczne

Inżynierowie potrzebują skutecznych narzędzi analitycznych do optymalizacji projektu nowych sieci dystrybucyjnych i rozbudowy tych już istniejących.

Dowiedz się więcej o zdolnościach analitycznych

Moduł interfejsu CYMGRD/AutoCAD

Moduł interfejsu CYMGRD/AutoCAD firmy Eaton umożliwia użytkownikowi przełączanie się między środowiskami AutoCAD i CYMGRD.

To narzędzie nie zastępuje jednak programu AutoCAD. W rzeczywistości AutoCAD pozostaje obowiązkowym oprogramowaniem, ponieważ to AutoCAD generuje niezbędne pliki *.DXF lub *.DWG, które zawierają graficzny opis układu sieci podstacji zrealizowany za pomocą oprogramowania CYMGRD.

Dowiedz się więcej o module interfejsu CYMGRD/AutoCAD

Analiza i modelowanie systemu elektroenergetycznego

Edytor sieci

Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME.

Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych zasobów energii (DER) i magazynowania energii; wraz z definicją wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być rozbudowane przez użytkowników.

Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiz Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST).

Dowiedz się więcej o module Edytor sieci

Udoskonalone modelowanie podstacji

Moduł ten umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich głównych elementów podstacji dystrybucyjnej, jak również elementów podsieci, takich jak przyłącza, skrzynki rozdzielcze czy instalacje w obiekcie przemysłowym. Następnie w symulacjach uwzględnia się wpływ tych instalacji na cały system dystrybucji energii.

Dowiedz się więcej o zaawansowanym module modelowania podstacji

Analiza usterek

Zapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363), szeregowych i równoczesnych. Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięcia.

Dowiedz się więcej o module analizy usterek

Analiza urządzeń zabezpieczających

Moduł ten pomaga inżynierom energetykom skutecznie rozwiązywać problemy związane z zabezpieczeniami poprzez analizę krzywych czasowo-prądowych. Biblioteka zawiera ponad 15 000 krzywych urządzeń zabezpieczających.

Cechy modułu: analiza zabezpieczeń sieci, analiza wyzwoleń i sekwencji działania.

Dowiedz się więcej o analizie zabezpieczeń

Analiza zagrożenia związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego

Ocenia poziom ryzyka wystąpienia zwarcia łukowego w celu zapewnienia bezpieczniejszego środowiska pracy. Wykonuje obliczenia parametrów wymaganych do określenia poziomu ryzyka i przyjęcia odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Obejmuje to nową metodę, która uwzględnia dobezpieczenie, przyrost energii i czas trwania.

Dowiedz się więcej o module analizy ryzyka występowania zwarć łukowych

X
Download Close

Skontaktuj się z nami

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Tak, chcę regularnie otrzymywać drogą mailową informacje o produktach, promocjach i nowościach firmy Eaton. Rozumiem i zgadzam się na to, że firma Eaton wykorzysta moje dane do personalizacji komunikacji marketingowej. Rozumiem, że zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych mogę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Eaton.