Edytor sieci
|
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym systemów FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Analiza stabilności w warunkach przejściowych
|
Udoskonalone modelowanie podstacjiModuł ten umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich głównych elementów podstacji dystrybucyjnej, jak również elementów podsieci, takich jak przyłącza, skrzynki rozdzielcze czy instalacje w obiekcie przemysłowym. Następnie w symulacjach uwzględnia się wpływ tych instalacji na cały system dystrybucji energii. Dowiedz się więcej o zaawansowanym module modelowania podstacji |
Analiza usterekZapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalne, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięcia. Dowiedz się więcej o module analizy usterek |
Edytor sieciEdytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME. Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych zasobów energii (DER) i magazynowania energii; wraz z definicją wszystkich niezbędnych typów odbiorców. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników. Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST). Dowiedz się więcej o module Edytora sieci |
Wymiarowanie i dobór osprzętuOcena na podstawie wartości znamionowych przerywania zwarcia ANSI lub IEC 60909 oraz maksymalnego obciążenia urządzenia w warunkach stanu ustalonego. |
Biblioteki urządzeń i ich modeleDefiniowanie urządzeń sieci ułatwiają rozbudowane biblioteki CYME i odpowiednie obliczenia. Nowe modele mogą być definiowane przez użytkownika. Część modułu podstawowego Edytora sieci. |
Analiza usterekZapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalne, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowe urządzeń i bada spadki napięcia. Dowiedz się więcej o module analiz usterek |
Dobór przewodów niskiego napięcia
|
Zwarcie DC
|
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Przepływ mocy DCSymulacja systemów zasilania rezerwowego i zasilaczy prądu DC występujących niezależnie lub jako część systemu elektroenergetycznego AC z detekcją i sterowaniem kierunkiem przepływu mocy. Dowiedz się więcej o modułach analizy przepływu mocy DC |
Rozruch silnikaOkreśla wpływ rozruchu silnika na sieć. Ocenia wahania napięcia, obciążenie zablokowanego wirnika i szacuje maksymalny rozmiar silnika. Dowiedz się więcej o module rozruchu silnika |
Edytor sieci
|
Zaawansowany manager projektu
|
Analiza seryjnaWykonuje scenariusze złożone z kilku analiz na dowolnie wybranych badaniach. Plany symulacji podlegają pełnej konfiguracji. Część modułu podstawowego Edytora sieci. |
Analiza techniczno-ekonomicznaOcenia wykonalność i opłacalność projektu w oparciu o rzeczywisty model systemu. Wspomaga planowanie skupiające się na osiągnięciu celów technicznych, niezawodnościowych i inwestycyjnych. Współpracuje z modułem zaawansowanego managera projektu w celu oszacowania kosztów dla prognozowanego wzrostu obciążenia. Dowiedz się więcej o module analizy techniczno-ekonomicznej |
Edytor sieci
|
Analiza zagrożenia związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego
|
Analiza urządzeń zabezpieczających
|
Zwarcie łukowe DCCelem tego modułu jest pomoc inżynierom w zidentyfikowaniu poziomów ryzyka wystąpienia zwarcia łukowego w ich sieci DC i przyjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o module zwarcia łukowego DC |
Analiza usterekZapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363), szeregowych i równoczesnych. Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć. Dowiedz się więcej o module analizy usterek |
Edytor sieci
|
Analiza usterekZapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363), szeregowych i równoczesnych. Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć. Dowiedz się więcej o module analizy usterek |
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Analiza harmonicznych
|
Edytor sieciEdytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME. Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników. Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST). Dowiedz się więcej o module Edytora sieci |
Analiza stabilności w warunkach przejściowych
|
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Edytor sieciEdytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME. Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników. Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST). Dowiedz się więcej o module Edytora sieci |
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Edytor sieciEdytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs użytkownika, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME. Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych źródeł energii (DER) i jej magazynowania wraz ze zdefiniowaniem wszystkich niezbędnych typów klientów. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników. Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST). Dowiedz się więcej o module Edytor sieci |
Analiza seryjnaWykonuje scenariusze złożone z kilku analiz na dowolnie wybranych badaniach. Plany symulacji podlegają pełnej konfiguracji. Część modułu podstawowego Edytora sieci. |
Przepływ mocyAnalizuje pracę systemu elektroenergetycznego w stanie ustalonym w różnych warunkach pracy dla systemów przesyłowych AC i DC, w tym FACTS. Dowiedz się więcej o module analizy przepływu mocy |
Modelowanie i sterowanie definiowane przez użytkownikaObszerne zasoby dynamicznych modeli urządzeń, które zawierają domyślne wartości parametrów, ich opis i schematy blokowe zgodnie z dokumentacją. Możliwości obejmują modelowanie dodatkowego układu sterowania z wykorzystaniem modelowania zdefiniowanego przez użytkownika. Część modułu podstawowego Edytora sieci. |
Zaawansowany manager projektuWspomaga współpracę i szczegółowe przygotowanie projektów zależnych czasowo w celu skutecznej oceny wielu scenariuszy. Dowiedz się więcej o module Zaawansowany manager projektu |
Analiza usterekZapewnia bezpieczeństwo systemu poprzez ocenę skutków zwarć (konwencjonalnych, ANSI, IEC 60909 i IEC 61363). Lokalizuje usterki, sprawdza wartości znamionowych urządzeń i bada spadki napięć. Dowiedz się więcej o module analizy usterek |
Nieprzewidziane przepływy obciążenia N-pModuł ten, zaprojektowany jako pomoc w statycznej analizie awaryjnej związanej z przepływem mocy, wspiera tworzenie zdarzeń awaryjnych, scenariuszy pojedynczych lub wielokrotnych zaników energii oraz porównanie ich do przypadku podstawowego w celu oceny zdolności i odporności systemu. Dowiedz się więcej o module nieprzewidzianych przepływów obciążenia N-p |
Zwarcie DCSymulacja wspierająca modelowanie urządzeń dla bezpiecznej pracy systemów DC i zapewniająca przestrzeganie wartości znamionowych urządzeń Dowiedz się więcej o modułach analizy zwarć i DC |
Przepływ mocy DCSymulacja umożliwiająca modelowanie urządzeń dla bezpiecznej pracy systemów DC i wspierająca przestrzeganie krytycznych parametrów pracy urządzeń. Dowiedz się więcej o modułach analizy zwarć i DC |
Dynamiczny rozruch silnikaOcena zaników napięcia w instalacji i czasów przyspieszania silników, przy zastosowaniu różnych metod rozruchu. |
Analiza stabilności w warunkach przejściowychAnaliza stabilności w warunkach przejściowych symuluje dynamiczne zachowanie systemów dystrybucji energii z generacją rozproszoną w warunkach różnych zdarzeń nieustalonych (pojawienie się / usunięcie awarii, rozruch dużego silnika, odłączenie jednostek kogeneracyjnych, praca w trybie wyspowym itp.) Dowiedz się więcej o analizie stabilności w warunkach przejściowych |
Narzędzie skryptowe CYME ze środowiskiem PythonSkrypty w języku Python są zintegrowane z oprogramowaniem do analizy systemu energetycznego CYME. Składają się one z API, które wykorzystują funkcjonalność CYME, aby łatwo budować zautomatyzowane procesy i tworzyć nowe algorytmy. Dowiedz się więcej o narzędziu skryptowym CYME z modułem Python |
Pakiet oprogramowania CYME firmy Eaton dla energetyki to wsparcie w zakresie dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej.