Edytor sieci Edytor sieci posiada konfigurowalny przez użytkownika graficzny interfejs, na którym opierają się aplikacje CYMDIST i uzupełniające je moduły analiz CYME. Obejmuje to szerokie możliwości modelowania urządzeń rozproszonych zasobów energii (DER) i magazynowania energii; wraz z definicją wszystkich niezbędnych typów odbiorców. Oprogramowanie zawiera również modele sterowania, które są odpowiednie dla różnych źródeł wytwarzania energii. Wszystkie biblioteki mogą być uzupełniane przez użytkowników. Edytor sieci jest zawarty w pakiecie Analiza Systemu Dystrybucji Energii (CYMDIST). Dowiedz się więcej o module Edytora Sieci |
Udoskonalone modelowanie podstacji Moduł ten umożliwia dokładne odwzorowanie wszystkich głównych elementów podstacji dystrybucyjnej, jak również elementów podsieci, takich jak przyłącza, skrzynki rozdzielcze czy instalacje w obiekcie przemysłowym. Następnie w symulacjach uwzględnia się wpływ tych instalacji na cały system dystrybucji energii. Dowiedz się więcej o zaawansowanym module modelowania podstacji |
Modelowanie dystrybucji wtórnej niskiego napięcia
Dowiedz się więcej o modelowaniu dystrybucji wtórnej niskiego napięcia |
Analiza wtórnej sieci energetycznej Analiza sieci wtórnej pozwala użytkownikom na modelowanie dowolnej sieci punktowej, sieci wtórnej i szczegółowych przekaźników ochronnych sieci z kompletem ustawień. Moduł jest wyposażony w solidne algorytmy przepływu mocy i zwarć do analizy sieci z dużą ilością oczek. Dowiedz się więcej o analizie sieci wtórnej |
Usługa mapy online Wyświetla Google Maps i MapQuest Open jako warstwy pod widokiem geograficznym modelu sieci elektrycznej. Dzięki tej usłudze użytkownicy mogą zlokalizować podstację, konkretną linię zasilającą lub wskazać adres, pod którym wystąpiła awaria. Dowiedz się więcej o usłudze mapy online |
Nakładka geograficzna
Dowiedz się więcej o nakładce geograficznej |
Narzędzie do szacowania stanu dystrybucji energii Przetwarza różne pomiary w celu oszacowania obciążenia, przepływu mocy, czy napięcia w systemie w oparciu o dowolny typ modelu elektrycznego w celu określenia najlepszego rozwiązania. Znalizuje sieci promieniowe, magistralne, pierścieniowe i oczkowe. Dowiedz się więcej o module narzędzia do szacowania stanu dystrybucji energii |
Dynamiczne pobieranie danych Udoskonala model planowania powykonawczego za pomocą pomiarów mocy, prądu, napięcia, zapotrzebowania na obciążenie, generacji oraz stanów wyłączników, regulatorów napięcia i baterii kondensatorów. |
Nowoczesny lokalizator usterek Zgłasza lokalizacje usterek, na bazie stanów różnych elementów monitorujących, stanu wskaźników usterek i danych zarejestrowanych w plikach COMTRADE. Dowiedz się więcej o module nowoczesnego lokalizatora usterek |
Analiza zdolności przesyłowych Analiza zdolności przesyłowych uwzględnia wnioski o przyłączenie do sieci poprzez obliczenie maksymalnej mocy wytwórczej lub obciążeniowej, która może być zainstalowana niezależnie w każdym punkcie systemu dystrybucyjnego bez negatywnego wpływu na jego niezawodność i jakość energii. Dowiedz się więcej o analizie zdolności przesyłowych |
MODUŁ EPRI DRIVE Moduł EPRI DRIVE, doskonale zintegrowany z graficznym interfejsem użytkownika oprogramowania CYME, łączy zalety inżynieryjne EPRI DRIVE ze szczegółowym modelem systemu dystrybucyjnego CYME, podając wyniki obliczeń przepustowości w znanym środowisku. Dowiedz się więcej o module EPRI DRIVE |
Ocena wpływu DER (Distributed Energy Resources) Moduł ten pozwala na wykonanie w ciągu kilku minut analizy wpływu na system połączeń między źródłami energii. Wyraźnie ocenia wpływ połączeń międzysystemowych DER na system dystrybucyjny, taki jak poziomy napięcia w stanie ustalonym, przeciążenia i odwrotny przepływ mocy. Moduł wykonuje kompleksową analizę wpływu systemu. Uwzględnia wiele punktów kontrolnych opartych na kryteriach i wiele scenariuszy w celu oznaczenia nieprawidłowych warunków. Dowiedz się więcej o ocenie wpływu DER |
Ocena zakłóceń w sieci Moduł oceny zakłóceń sieciowych ocenia zaburzenia jakości energii elektrycznej wytwarzane przez źródła zasilania poprzez różne testy jakości energii. Analiza oparta jest na charakterystyce pt. „Technical Rules for the Assessment of Network Disturbance” („Techniczne zasady oceny zakłóceń w sieci”) opublikowanym przez niemiecko-austriacko-szwajcarsko-czeską grupę roboczą. Dowiedz się więcej o ocenie zakłóceń w sieci |
Analiza przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową Moduł ten wykonuje analizy przepływu obciążeń o długookresowej dynamice w ujęciu zakresów od sekund do minut w odniesieniu do zjawisk wprowadzanych przez rozproszone źródła energii. W analizie uwzględniane są urządzenia sterujące, takie jak przełączniki zaczepów i moduły pojemnościowe. Umożliwia również symulację czasową wpływu energoelektroniki i magazynów energii. Dowiedz się więcej o analizie przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową |
Moduł oceny niezawodności sieci elektrycznej Moduł oblicza wskaźniki niezawodności dla całego systemu i odpowiadających im stref zabezpieczeń, a także w punktach użytkownika końcowego. Model prognostyczny może być kalibrowany na podstawie danych historycznych. Użytkownik może analizować różne konfiguracje systemu i mierzyć poprawę wskaźników niezawodności. Dowiedz się więcej o module oceny niezawodności sieci elektrycznej |
Optymalne umiejscowienie reklozera Praca z modułem oceny niezawodności bierze pod uwagę cele i kryteria, bada wskaźniki niezawodności i ocenia oczekiwaną poprawę, aby znaleźć optymalne umiejscowienie dla reklozerów. Dowiedz się więcej o module optymalnego rozmieszczenia reklozerów |
Ocena sytuacji awaryjnej i odbudowa systemu Moduł ten jest kompleksowym narzędziem do badania wpływu sytuacji awaryjnych na system dystrybucji energii. Wspomaga ocenę niezawodności sieci poprzez identyfikację potencjalnych problemów z przerwami w zasilaniu. Pomaga zaplanować serwis i znaleźć optymalny plan przełączania dla przywrócenia zasilania. Dowiedz się więcej o Module oceny sytuacji awaryjnej i odbudowie systemu |
Optymalizacja Volt/VAR Określenie optymalnej konfiguracji zainstalowanych kondensatorów, regulatora liniowego i transformatorów LTC w systemie dystrybucji energii. Obliczenia uwzględniają ograniczenia w sieci, jak również cele, takie jak oszczędność energii w godzinach szczytu, zmniejszenie jej strat w systemie i poprawa profilu napięcia, w celu optymalizacji wydajności całej instalacji. Dowiedz się więcej o module optymalizacji Volt/VAR |
Optymalne rozmieszczenie regulatorów napięcia Moduł ten służy do określenia optymalnej lokalizacji i ustawienia zaczepów regulatorów napięcia, a także do określenia ilości regulatorów potrzebnych do uzyskania pożądanej regulacji napięcia. Dowiedz się więcej o module optymalnego rozmieszczenia regulatorów napięcia |
Analiza urządzeń zabezpieczających Moduł ten pomaga inżynierom energetykom skutecznie rozwiązywać problemy związane z zabezpieczeniami poprzez analizę krzywych czasowo-prądowych. Biblioteka zawiera ponad 15 000 krzywych urządzeń zabezpieczających. Cechy modułu: analiza zabezpieczeń sieci, analiza wyzwoleń i sekwencji działania. Dowiedz się więcej o analizie zabezpieczeń |
Analiza przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową Moduł ten wykonuje analizy przepływu obciążeń o długookresowej dynamice w ujęciu zakresów od sekund do minut w odniesieniu do zjawisk wprowadzanych przez rozproszone źródła energii. W analizie uwzględniono urządzenia sterujące, w tym przełączniki zaczepów, kondensatory i banki wzrostowe. W analizie uwzględniane są urządzenia sterujące, takie jak przełączniki zaczepów i moduły pojemnościowe. Dowiedz się więcej o analizie przepływu obciążeń z dynamiką długoterminową |
Analiza stanu ustalonego z profilami obciążeń Moduł ten wykonuje analizę przepływu obciążeń w czasie w oparciu o profile modelowane na podstawie historycznych wzorców zużycia oraz danych czasu rzeczywistego pochodzących ze SCADA, AMI, MDM, AMR itp. Dowiedz się więcej o analizie stanu ustalonego z profilami obciążenia |
Moduł gateway CYME Wyciągnij wszystkie niezbędne informacje z systemu GIS i innych systemów firmy, aby automatycznie wygenerować aktualne, dokładne modele sieci dystrybucyjnej, gotowe do planowania i analiz wykonywanych za pomocą oprogramowania CYME. Dowiedz się więcej o Module gateway CYME |
CYME Server Moduł ten umożliwia dużej liczbie użytkowników jednoczesne i równoległe wykonywanie żądań symulacji CYME z różnych aplikacji klienckich; DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS itp. Dowiedz się więcej o Oprogramowaniu CYME Server |
Modelowanie dystrybucji wtórnej niskiego napięcia Moduł oprogramowania CYME używany do udoskonalania powykonawczego modelu za pomocą fizycznych pomiarów takich parametrów jak takich jak moc, prąd, napięcie, zapotrzebowanie na obciążenie, generacja oraz monitorowania stanów urządzeń: wyłączników, regulatorów napięcia, baterii kondensatorów itp. |
Publikowanie danych w trybie push Dostosowywalny most pomiędzy oprogramowaniem CYME a systemami zewnętrznymi, oparty na obszernej bibliotece CYME. |
Pakiet oprogramowania CYME firmy Eaton dla energetyki to wsparcie w zakresie dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej.