Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

065028
Kod modelu: U-CI43

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Cokół, Wys. x szer. x gł. = 250x375x120 mm

General specifications

Nazwa produktu
Dolna część pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
065028
EAN
4015080650287
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
1.168 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
U-CI43

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Podstawy obudów xEnergy Safety Ci
Typ akcesor. / części zam.
Części dolna obudowy
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Typ podstawy
Zamknięta, z pełnym wytłoczeniem
Ochrona powierzchni
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony
IK10
Inne
IP65
Liczba wejść kablowych
76
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
200 mm
Typ wejścia kablowego
FL4... Flansza
FL3... Flansza
boczne
Góra i dół
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
17 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
34 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
19 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
18 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
38 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
36 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
960 °C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z pokrywą
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania standardu produktu.

Additional information

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
flansze →#024355 Ramka dystansowa do CI45... →#110103 Boki zamknięte, ale z pełnym wytłoczeniem, otwarte wierzchołek i dół
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Eksport specyfikacji produktu