Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

072322
Kod modelu: Q18LWK3-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 przełącznik podświetlony, z samopowrotem, 45° 45°, 18 × 18 mm, 3 położenia, Z pokrętłem, Biały, z ogranicznikiem obrotu VS, bez elementów świetlnych, Z podstawą, W2x4,6d; maks. 30 V, 1 W

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Numer katalogowy
072322
EAN
4015080723226
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Żarówkę żarnikową lub ledową należy zamówić oddzielnie
Kod modelu
Q18LWK3-WS

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Ogranicznik obrotu VS
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ siłownika
Rączka
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Roboczy moment obrotowy
0.2 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
45 °
Szerokość otworu
0 mm
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC / 5 mA)
Stopień ochrony
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Kolor wskaźnika
Biała
Typ klosza
Kwadrat
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Liczba stopni przełączania
3
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.