Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

072729
PKM0-10

Eaton Moeller® series PKM0, wyłącznik chroniący przed zwarciem, Iu 10 A, Irm 155 A, Zaciski śrubowe, Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKM0, wyłącznik chroniący przed zwarciem
Numer katalogowy
072729
EAN
4015080727293
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.288 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
PKM0-10

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6.48 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.16 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
10 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
Zaciski: IP00
IP20
Trwałość elektryczna
100000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza
Typ
Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
11 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
2 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
42 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wyzwalacz zwarciowy
155 A, Irm, Zakres nastawczy maks.
± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu, Bloki wyzwalaczy

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
10 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
10 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu